Mode diagnostic du connecteur de données externe - Metasys - LIT-12013976 - Software Application - MQTT Client External Data Connector - 13.0

Guide de mise en service du moteur réseau du Connecteur de données externe MQTT Client

Product
Network and Communications > Data Connectors > MQTT Client External Data Connector
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013976
Version
13.0
Revision date
2024-04-08
Product status
Active
Le mode diagnostic de MQTT Client fournit des informations de diagnostic en provenance du SNE/SNC à votre ordinateur. Les informations de diagnostic sont envoyées sous la forme de messages que vous pouvez lire dans un éditeur de texte. Vous pouvez capturer les informations de diagnostic via les connexions suivantes :