Configurer la borne série - Metasys - LIT-12013976 - Software Application - MQTT Client External Data Connector - 13.0

Guide de mise en service du moteur réseau du Connecteur de données externe MQTT Client

Product
Network and Communications > Data Connectors > MQTT Client External Data Connector
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013976
Version
13.0
Revision date
2024-04-08
Product status
Active

Avant de commencer

Téléchargez et installez le logiciel de terminal série gratuit PuTTY.

Procédure

  1. Ouvrez le programme PuTTY.
  2. Dans la zone Type de connexion, cliquez sur Série.
  3. Dans la liste Charger, enregistrer ou supprimer une session stockée, sélectionnez le port série que vous voulez utiliser et cliquez sur Charger.
  4. Dans l’arborescence de navigation Catégorie, cliquez sur Série.
  5. Dans la zone Options contrôlant les lignes série locales, saisissez les paramètres pour votre type de connexion, voir Tableau 1.
  6. Dans l’arborescence de navigation Catégorie, cliquez sur Terminal.
  7. Dans la zone Définir diverses options de terminal, sélectionnez la case à cocher CR implicite dans chaque LF.
  8. Pour activer le partage des captures de diagnostic avec l’assistance technique, dans l’arborescence de navigation Catégorie, cliquez sur Connexion.
  9. Dans la zone Consignation des sessions, sélectionnez la case à cocher Sortie de toutes les sessions.
  10. Pour démarrer la connexion, cliquez sur Ouvrir.