Captures de diagnostic via un port série - Metasys - LIT-12013976 - Software Application - MQTT Client External Data Connector - 13.0

Guide de mise en service du moteur réseau du Connecteur de données externe MQTT Client

Product
Network and Communications > Data Connectors > MQTT Client External Data Connector
Document number
LIT-12013976
Version
13.0
Revision date
2024-04-08
Product status
Active
Vous pouvez capturer les messages de diagnostic via n’importe quel port série libre sur un moteur réseau. Utilisez tout logiciel de terminal série pour capturer les messages de diagnostic. L’image suivante illustre la topologie pour la capture des traces de diagnostic avec un convertisseur USB/RS232 :
Figure 1. Topologie pour la capture des traces de diagnostic avec un convertisseur USB/RS232
Figure 2. Connecter le port du convertisseur RS232 USB au port RS232 du PC avec un câble de modem série Nul
Remarque : Par défaut, les ports USB 1 et 2 sont désactivés. Activez le port USB dans la section Commande USB de l’onglet Détails de SNx.
Figure 3. Topologie pour la capture des traces de diagnostic via le bus RS485 FC série
Figure 4. Connecter le terminal du bus FC du NxE/SNx au port RS485 du convertisseur avec un câble RS485 série
Remarque : Le débit en bauds est de 115 200 bauds. Pour éviter des charges inductive et capacitive élevées, câblez le RS485 avec jusqu’à 10 mètres de câble UTP. Pour une performance optimale, câbler en paire les fils RT+ et RT-.