Captures de diagnostic envoyées via Ethernet - Metasys - LIT-12013976 - Software Application - MQTT Client External Data Connector - 13.0

Guide de mise en service du moteur réseau du Connecteur de données externe MQTT Client

Product
Network and Communications > Data Connectors > MQTT Client External Data Connector
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013976
Version
13.0
Revision date
2024-04-08
Product status
Active
Les messages de diagnostic envoyés sur la connexion Ethernet utilisent le protocole UDP. Le protocole UDP requiert une adresse IPv4 de destination et un numéro de port UDP de destination.
  • L'adresse IP est l'adresse de l'ordinateur exécutant le logiciel VPDDiagConsole.
  • Le numéro du port UDP est défini dans VPDDiagConsole et dans le paramètre DESTINATION DIAG. Utilisez le même numéro de port pour VPDDiagConsole et le champ DESTINATION DIAG. Le numéro du port peut être compris entre 1 et 65 535.
Figure 1. Topologie Ethernet pour les captures de diagnostic