Création d'alarmes - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
11.0
Revision date
2021-06-09

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous avez la possibilité de créer des alarmes pour le SNE ou pour tout appareil de terrain pris en charge sur les troncs de terrain rattachés au SNE.

Procédure

  1. Sélectionnez et faites glisser l’objet de SNE ou d’appareil de terrain du panneau de navigation vers le panneau d’affichage. L’écran Focus de l’objet d’appareil de terrain ou de SNE s’affiche.
  2. Sélectionnez l’onglet Alarme, l’écran Alarme de l’appareil s’ouvre. Cliquez sur Nouveau, l’Assistant d'insertion d'alarme s’ouvre (Figure 1).
    Figure 1. Assistant d'insertion d'alarme

  3. Sélectionnez l'attribut d'appareil pour lequel vous souhaitez créer une alarme.
  4. Suivez les instructions de l'assistant, et créez ou modifiez les valeurs de l'attribut pour lequel vous souhaitez créer une alarme.
  5. Cliquez sur Enregistrer lorsque vous avez terminé de créer les paramètres d’alarme voulus pour l’attribut d’appareil.