Modèle SNE2200x - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
11.0
Revision date
2021-06-09

Les modèles SNE22000 et SNE22001 :

  • succèdent à la série NAE55 de moteurs de réseau. Pour plus d’informations sur la migration d’un NAE55 vers un SNE22001, reportez-vous aux sections Migration d'un NAE vers un SNE et Migration d'un NAE vers un SNE.

  • prennent en charge jusqu’à deux bus de terrain RS485 et un réseau LonWorks sur un réseau de système Metasys. Le bus de terrain peut être un bus N2 existant ou un tronc BACnet MS/TP. Chaque bus ou tronc peut contenir jusqu'à 100 régulateurs de terrain, pour un total de 200 régulateurs. Le réseau LonWorks s'intègre avec un adaptateur USB LonWorks et prend en charge jusqu'à 255 appareils LonWorks.

  • surveillent et régulent jusqu’à 200 appareils BACnet IP sur Ethernet (surveillance).

  • prennent en charge jusqu’à deux intégrations d’autres revendeurs, y compris Modbus, M-Bus, KNX, C•CURE/victor et Zettler.
  • servent de directeurs de site et surveillent jusqu’à quatre moteurs de réseau supplémentaires, qui peuvent être des moteurs NCE25, NAE35, NAE45, NAE55, SNE ou SNC.