Modèle SNE110Lx - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
11.0
Revision date
2021-06-09

Les modèles SNE110L0 et SNE110L1 :

  • succèdent à la série NAE45-Lite de moteurs de réseau. Ce modèle est destiné à être utilisé avec le logiciel Server Lite (ADS-Lite-A) Metasys dans certaines régions d’Australie, de Chine, de Hong Kong, d’Inde, d’Indonésie, du Japon, de Corée, de Malaisie, de Nouvelle-Zélande, des Philippines, de Singapour, de Taiwan, de Thaïlande, du Vietnam, et certaines filiales. Pour plus d’informations sur la migration d’un NAE45-Lite vers un SNE110Lx, reportez-vous aux sections Migration d'un NAE vers un SNE et Migration d'un NAE vers un SNE.

  • prennent en charge un tronc RS485 BACnet® MS/TP avec 100 régulateurs de terrain maximum. Ce modèle ne prend pas en charge l'intégration réseau LonWorks.

  • surveillent et régulent jusqu’à 10 appareils BACnet IP sur Ethernet (surveillance).

  • prennent en charge jusqu’à deux intégrations d’autres revendeurs, y compris M-Bus, KNX et C•CURE/victor.

  • prennent en charge le système DNS (Domain Name System) afin de résoudre les noms de SNE sur le réseau interne, mais n’acceptent pas la résolution de noms NETBIOS.