Modèle SNE1050x - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
11.0
Revision date
2021-06-09

Les modèles SNE10500 et SNE10501 :

  • succèdent à la série NAE35 de moteurs de réseau. Pour plus d’informations sur la migration d’un NAE35 vers un SNE1050x, reportez-vous aux sections Migration d'un NAE vers un SNE et Migration d'un NAE vers un SNE.

  • prennent en charge un bus de terrain RS485 et un réseau LonWorks sur un réseau de système Metasys. Le bus de terrain peut être un bus N2 existant ou un tronc MS/TP BACnet® comprenant jusqu’à 50 régulateurs de terrain. Le réseau LonWorks s'intègre avec un adaptateur USB LonWorks et prend en charge jusqu'à 127 appareils LonWorks.

  • prennent en charge jusqu’à deux intégrations d’autres revendeurs, y compris M-Bus, KNX et C•CURE/victor.

  • surveillent et régulent jusqu’à 50 appareils BACnet IP sur Ethernet (surveillance).

  • servent de directeur de site et surveillent jusqu’à deux moteurs de réseau supplémentaires, qui peuvent être des moteurs SNC ou SNE1050x uniquement.

  • prennent en charge le système DNS (Domain Name System) afin de résoudre les noms de SNE sur le réseau interne, mais n’acceptent pas la résolution de noms NETBIOS.