Série SNE de moteurs de réseau - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE22000-0 - M4-SNE22001-0 - Supervisory Device - SNE10 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE Supervisory Network Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
11.0
Revision date
2021-06-09

Les SNE sont des régulateurs de surveillance optimisés Web et compatibles Ethernet, qui connectent les réseaux de GTB aux réseaux IP et à Internet, et vous permettent de surveiller et de réguler les appareils de terrain de GTB depuis un ordinateur à l’aide de l’application Launcher. L’application Launcher permet de se connecter au SNE. Si l'application Launcher n'est pas encore installée sur votre machine, une invite d'installation s'affiche lorsque vous essayez de vous connecter à l'aide d'un navigateur Web. Pour installer l’application Launcher, utilisez une version prise en charge de Windows® Internet Explorer®, de Google® Chrome™ ou d’Apple® Safari®. (D'autres navigateurs Web peuvent fonctionner, mais ils n'ont pas été testés ou ne sont pas pris en charge.) Reportez-vous au document Launcher Installation Instructions (LIT-12011783) .

La série SNE de moteurs de réseau est une gamme de régulateurs de surveillance évolutive ; grâce à ses fonctions de réseaux, troncs et appareils de terrain, elle répond aux exigences des différentes applications.

Tous les SNE possèdent les fonctions suivantes : programmation, gestion des événements et des alarmes, tendances, gestion énergétique, échange de données et protection par mot de passe. Les SNE sont équipés en usine d’un système d’exploitation Linux et de la version actuelle du logiciel du système Metasys. Les SNE prennent en charge de nombreuses intégrations de revendeurs différents, que vous pouvez choisir lors de la mise en service, par exemple, Modbus, M-Bus, KNX, Tyco® C•CURE®/victor®, Zettler et OPC Unified Architecture (UA). Chaque SNE peut exécuter deux intégrations. Pour la mise en service de chaque protocole, reportez-vous au document correspondant :

  • Modbus - Network Engine Commissioning for Modbus Vendor Integration Application Note (LIT-12013150)
  • M-Bus - Network Engine Commissioning for M-Bus Vendor Integration Application Note (LIT-12013149)
  • KNX - Network Engine Commissioning for KNX Vendor Integration Application Note (LIT-12013148)
  • C•CURE/victor - Network Engine Commissioning for C•CURE/victor Integration Application Note (LIT-12013151)
  • Zettler - Network Engine Commissioning for Zettler MX Speak 6.0 Vendor Integration Application Note (LIT-12013269)
  • OPC UA - Network Engine Commissioning for OPC UA Client Vendor Integration Application Note (LIT-12013545)