Il arrive que sur un réseau interne chargé, les régulateurs d’équipement sur les bus de terrain MS/TP et BACnet/IP effectuent les cycles en ligne et hors ligne, même si le SNE est en ligne. Ce comportement se produit souvent avec les moteurs de réseau de faible capacité. Si votre réseau interne rencontre ce type de problème, vous pouvez diminuer la sensibilité des réseaux de bus de terrain MS/TP et BACnet en augmentant le délai, en secondes, pendant lequel le moteur de réseau attend avant de signaler un régulateur d’équipement hors ligne. Il existe trois options de sensibilité, chacune disposant d'un ensemble de valeurs différent :
-
High Sensitivity : pour les systèmes ne montrant pas de signes de problèmes liés aux cycles hors ligne
-
Medium Sensitivity (par défaut) : pour les systèmes montrant parfois des signes de problèmes liés aux cycles hors ligne
-
Low Sensitivity : pour les systèmes montrant des signes de problèmes chroniques liés aux cycles hors ligne
Le Tableau 1 répertorie les éléments du moteur de réseau que vous pouvez régler afin de réduire la sensibilité des réseaux. Une fois ces valeurs modifiées, vous devez redémarrer le moteur pour que les nouveaux paramètres de sensibilité prennent effet. Pour une description de la procédure requise, reportez-vous à la section Réglage de la sensibilité d’un réseau de SNE.
|
Élément de l'arborescence de navigation |
Attributs à régler |
|---|---|
|
Moteur de réseau : fenêtre Focus (Voir le Tableau 1.) |
APDU Segment Timeout APDU Timeout APDU Retries Internode Comm Timer |
|
BACnet Protocol Eng (Voir le Tableau 2.) |
Poll Delay |
|
BACnet IP (Voir le Tableau 3.) |
Internode Comm Timer APDU Segment Timeout APDU Timeout APDU Retries |
|
Field Bus MSTP (Voir le Tableau 4.) |
Internode Comm Timer APDU Segment Timeout APDU Timeout APDU Retries |