Préférences système et de l'utilisateur - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
11.0
Revision date
2021-06-09

Le système Metasys propose des préférences personnalisées pour l’interface utilisateur du Portail de gestion du site (SMP). Ces préférences permettent de configurer le comportement de l'interface utilisateur, y compris les sons et les couleurs, la vue de démarrage et l'ajout de liens vers des applications externes accessibles depuis l'interface utilisateur du moteur de réseau.