Bus de communication MS/TP - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
11.0
Revision date
2021-06-09

Le bus de communication MS/TP est un réseau local ou distant, qui connecte les régulateurs de surveillance et les régulateurs de terrain aux interfaces de point à l'aide du protocole MS/TP BACnet. Le réseau distant, appelé bus de terrain distant, requiert l'ajout d'un routeur BACnet/IP-BACnet MS/TP. Le bus MS/TP se compose de deux types de bus : un bus FC et un bus SA. Chaque bus possède son propre ensemble d’adresses d’appareil. Pour plus d’informations sur l’application du bus MS/TP local et distant, reportez-vous au document FX MS/TP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011670) MS/TP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011034) .