Outils de diagnostic d’un SNE - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE22000-0 - M4-SNE22001-0 - Supervisory Device - SNE10 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE Supervisory Network Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
11.0
Revision date
2021-06-09

Le matériel et l’interface utilisateur d’un SNE proposent des outils de diagnostic et de dépannage des problèmes matériels et logiciels du SNE.

Les principaux outils de diagnostic du SNE sont les suivants :

D’autres outils sont également disponibles, par exemple, SNMP Trap Browser et la commande ping, qui permettent de déterminer l’adresse IP du SNE et sa capacité à communiquer sur le réseau TCP/IP. Reportez-vous aux sections Détermination de l’adresse IP et du nom d’un SNE pour une connexion réseau et Procédures de dépannage pour plus d’informations sur l’utilisation de Trap Browser et de la commande ping.