Caractéristiques techniques - Modèles SNE - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
11.0
Revision date
2021-06-09
Tableau 1. Moteur de réseau SNE2200x

Spécification

Description

Puissance nécessaire

Tension nominale 24 V CA dédiée, alimentation de catégorie 2 (Amérique du Nord), alimentation SELV (Europe), à 50/60 Hz (de 20 V CA minimum à 30 V CA maximum)

Alternative : Entrée d'alimentation 24 V CC nominale dédiée de classe 2 ; Amérique du Nord : ACC-PWRKIT-1A24 ; Europe : ACC-PWRKIT-1E24

Consommation d'énergie

38 VA maximum

Système d'exploitation

Wind River® Linux LTS 17 (LTS = support à long terme)

Processeur

Processeur NXP i.MX6 DualLite, processeur Cortex-A9 double cœur 1,0 GHz avec mémoire cache L2 512 Ko

Mémoire

16 GO de mémoire flash non volatile pour le système d'exploitation, les données de configuration et le stockage et la sauvegarde de données opérationnelles

2 GO de SDRAM pour la mémoire dynamique des données opérationnelles

Intégrations prises en charge

BACnet/IP, BACnet MS/TP, N2 Bus, LonWorks, Modbus, KNX, M-Bus, centrale d’incendie Zettler, OPC UA

Gestion vidéo Tyco victor/C•CURE 9000, unité de commande d'alarme incendie (FACU) Simplex, système d'éclairage Molex, système d'éclairage Cree SmartCast

Interfaces réseau et série

Un (1) port Ethernet ; 1000/100/10 Mbit/s ; connecteur RJ45 8 broches

Deux ports FC (port RJ12 à 6 broches ; connexion à l'aide un câble de bus de terrain RJ12 de 1,5 m [4,9 pi])

Deux ports RS-485 optiquement isolés avec un bornier amovible à 4 broches

Trois ports USB (un port Micro-B et deux ports USB A). Caractéristiques d'USB 2.0 et d'Open Host Controller Interface [Open HCI] entièrement prises en charge ; port Micro-USB actuellement inactif.

Vitesses de transmission

Communication Ethernet : 1000, 100 ou 10 Mbit/s

Communication série optiquement isolée (bus FC) : 76 800, 38 400, 19 200, 9600 ou 1200 bit/s (au choix)

Conditions de température ambiante

En fonctionnement : de 0 °C à 50 °C (de 32 °F à 122 °F)

Hors fonctionnement : de -40 °C à 70 °C (de -40 °F à 158 °F)

Humidité ambiante

Stockage : de 5 % à 95 % de RH, point de rosée maximum à 30 °C (86 °F)

En fonctionnement : de 10 % à 90 % de RH, point de rosée maximum à 30 °C (86 °F)

Boîtier

Noir, mélange de polycarbonate et d'ABS (acrylonitrile butadiène styrène)

Indice de protection contre les infiltrations de liquides : IP20

Classification d’inflammabilité UL : UL94-5VB

Montage

Sur une surface plane avec des vis, sur trois clips de fixation ou un seul rail DIN 35 mm

Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)

190 mm x 125 mm x 44,5 mm (7,48 po x 4,92 po x 1,75 po)

Poids

0,387 kg (0,852 lb)

Conformité

États-Unis : homologué UL E107041, fichier E107041, CCN PAZX, UL 916, équipement de gestion énergétique, conforme FCC CFR47, section 15, alinéa B, classe A, conforme à la norme FIPS 140-2 niveau 1 et validé par le certificat NIST n° 3389.

 

Canada : Homologué UL, dossier E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 n° 205 Équipement de signalisation ; conformité Industry Canada, ICES-003

Europe : Marquage CE – Johnson Controls, Inc. déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive EMC.

 

Australie et Nouvelle-Zélande : Émissions conformes RCM, Australie/NZ.

 

BACnet International : BTL 135- 2016 certifiés B-BC/B-RTR/B-BBMD, Protocole révision 18

 

FIPS 140-2 Niveau 1 : Certifié conforme à la norme Federal Information Processing Standard ; https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Certificate/3389

Tableau 2. Moteurs de réseau SNE1100x, SNE1050x et SNE110Lx

Caractéristique

Description

Alimentation requise

Tension nominale 24 Vca dédiée, alimentation de catégorie 2 (Amérique du Nord), alimentation SELV (Europe), à 50/60 Hz (de 20 Vca minimum à 30 Vca maximum)

Alternative : Entrée d'alimentation 24 Vcc nominale dédiée de classe 2 ; Amérique du Nord : ACC-PWRKIT-1A24 ; Europe : ACC-PWRKIT-1E24

Consommation d'énergie

38 VA maximum

Système d'exploitation

Wind River® Linux LTS 17 (LTS = support à long terme)

Processeur

Processeur NXP i.MX6 DualLite, processeur Cortex-A9 double cœur 1,0 GHz avec mémoire cache L2 512 Ko

Mémoire

16 Go de mémoire flash non volatile pour le système d'exploitation, les données de configuration et le stockage et la sauvegarde de données opérationnelles

2 Go de SDRAM pour la mémoire dynamique des données opérationnelles

Intégrations prises en charge

BACnet/IP, BACnet MS/TP, N2 Bus, LonWorks, Modbus, KNX, M-Bus, centrale d'incendie Zettler

Gestion vidéo Tyco victor/C•CURE 9000, unité de commande d'alarme incendie (FACU) Simplex, système d'éclairage Molex, système d'éclairage Cree SmartCast

Remarque : Le modèle SNE110Lx prend en charge l’intégration d’un appareil IP, mais ne prend pas en charge l’interface du réseau Bus N2 ou LonWorks.

Interfaces réseau et série

Un port Ethernet ; 1000/100/10 Mbit/s ; connecteur RJ45 8 broches

Un port FC (port RJ12 à 6 broches ; connexion avec un câble de bus de terrain RJ-12 de 1,5 m [4,9 pi])

Un port RS-485 optiquement isolé avec un bornier à 4 broches amovible

Trois ports USB (un port Micro-B et deux ports USB A). Caractéristiques d'USB 2.0 et d'Open Host Controller Interface [Open HCI] entièrement prises en charge ; port Micro-USB actuellement inactif.

Vitesses de transmission

Communication Ethernet : 1000, 100 ou 10 Mbit/s

Communication série optiquement isolée (bus FC) : 76 800, 38 400, 19 200, 9600 ou 1200 bit/s (au choix)

Conditions de température ambiante

En fonctionnement : de 0 °C à 50 °C (de 32 °F à 122 °F)

En mode survie : de -30 °C à 60 °C (de -22 °F à 140 °F)

Hors fonctionnement : de -40 °C à 70 °C (de -40 °F à 158 °F)

Humidité ambiante

Stockage : de 5 % à 95 % de RH, point de rosée maximum à 30 °C (86 °F)

Fonctionnement : de 10 % à 90 % de RH, point de rosée maximum à 30 °C (86 °F)

Boîtier

Noir, mélange de polycarbonate et d'ABS (acrylonitrile butadiène styrène)

Montage

Sur une surface plane avec des vis, sur trois clips de fixation ou un seul rail DIN 35 mm

Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)

190 mm x 125 mm x 45,5 mm (7,48 po x 4,92 po x 1,75 po)

Poids

0,387 kg (0,852 lb)

Conformité

États-Unis : homologué UL E107041, CCN PAZX, UL 916, équipement de gestion énergétique, conforme FCC CFR47, section 15, alinéa B, classe A.

Canada : homologué UL E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 n°  205, équipement de signalisation ; conforme Industry Canada, ICES-003

Europe : Marquage CE – Johnson Controls, Inc. déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive EMC.

Australie et Nouvelle-Zélande : Émissions conformes RCM, Australie/NZ.

BACnet International : BTL 135-2016 certifiés B-BC/B-RTR/B-BBMD, Protocole révision 15