La série SNC de moteurs de contrôle des réseaux joue un rôle clé dans l’architecture du système Metasys. Elle effectue la gestion du réseau et la coordination de la régulation de l’ensemble du système sur un ou plusieurs réseaux de régulateurs d’équipement, notamment les régulateurs de terrain Metasys suivants :
- régulateurs d’équipements à usage général série CGM ;
- régulateurs de boîtiers VAV série CVM ;
- régulateurs d’équipements de terrain séries FEC et FAC ;
- régulateurs de boîtiers VAV série VMA ;
- régulateurs d’équipements terminaux série TEC ;
- régulateurs d’équipement série LN ;
- régulateurs d’équipement tiers.
Outre ses capacités de régulation et de surveillance, la série SNC de moteurs de contrôle des réseaux dispose également d’interfaces d’entrées et de sorties (E/S) intégrées. Le modèle SNC2515x possède 40 points d'E/S en tout (25 entrées et 15 sorties). Le modèle SNC1612x possède 28 points d'E/S en tout (16 entrées et 12 sorties). Les deux premiers chiffres du numéro de code produit représentent le nombre d’entrées (SNC2515x) et les deux chiffres suivants le nombre de sorties (SNC2515x). Pour une liste complète des régulateurs et de leurs fonctionnalités, reportez-vous au duy1559141304710.html#duy1559141304710__table_a2d_2mr_f3b.
La série SNC de moteurs de contrôle des réseaux succède à la série NCE afin d’étendre et d’améliorer les capacités de régulation et de surveillance du système Metasys.
- Le modèle SNC2515x-0 succède à la série NCE25 de moteurs de contrôle des réseaux.
- Le modèle SNC2515x-04 succède à la série NCE2500 de moteurs de contrôle des réseaux.
- Le modèle SNC1612x-0 succède à la série NCE25 de moteurs de contrôle des réseaux.
- Le modèle SNC1612x-04 succède à la série NCE2500 de moteurs de contrôle des réseaux.
Un SNC propose les fonctions de régulation des bâtiments suivantes :
- une mémoire flash non volatile pour l'enregistrement de l'ensemble des programmes et des données ;
- deux ports USB pour les intégrations LonWorks, RS-232, M-Bus ;
- des voyants LED en couleur indiquant l'état de l'alimentation, des communications et de l'appareil ;
- des borniers à vis amovibles à code couleur pour l'alimentation 24 Vca, le bus de communication et les branchements de câblage de terrain de points d'E/S ;
- un tronc/bus FC pouvant être configuré comme tronc/bus BACnet MS/TP, N2 ou RTU Modbus ;
- un bus SA qui permet de connecter les modules d’entrée/sortie et d’augmenter les points de contrôle d’E/S de l’application. Vous pouvez également connecter les capteurs réseau de la série NS et les variateurs de fréquence (VFD) pris en charge au bus SA, et intégrer le système de pointe de régulation de la vitesse du moteur et de la température à votre application SNC ;
- un connecteur modulaire actif RJ45 à 8 broches pour la connexion Ethernet aux réseaux BACnet/IP et Modbus TCP ou deux connecteurs Ethernet prenant en charge la configuration polygonale.
Le tableau suivant compare les fonctions de la série SNC de moteurs de contrôle des réseaux :
| Fonctionnalités |
SNC25150-0
SNC25151-0 SNC25151-0H |
SNC25150-04
SNC25151-04 SNC25151-04H |
SNC16120-0 SNC16121-0 SNC16121-0H |
SNC16120-04
SNC16121-04 SNC16121-04H |
|---|---|---|---|---|
| Succède à | Série NCE25 | NCE2500 | Série NCE25 | NCE2500 |
| Entrées et sorties intégrées |
|
|
||
| Interfaces de communication |
|
|||
| Nombre maximum d'appareils autorisés pour l'ensemble des intégrations. Par exemple, MS/TP+IP. Y compris les appareils et les intégrations VND via routeurs. | 96 | 4 | 60 | 4 |
| Nombre maximum de troncs BACnet/IP | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nombre maximal d'appareils BACnet/IP par tronc | 50 | 4 | 50 | 4 |
| Nombre maximum de troncs BACnet MS/TP | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nombre maximum d'appareils BACnet MS/TP par tronc | 50 | 4 | 50 | 4 |
| Nombre maximum d'appareils BACnet MS/TP par tronc (tiers inclus) | 50 | 4 | 50 | 4 |
| Nombre maximum de troncs N2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nombre d'appareils N2 mappés par tronc | 50 | 4 | 50 | 4 |
| Nombre max. d’appareils LON par tronc | 64 | 4 | 64 | 4 |
| Nombre max. de troncs LON | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nombre max. de troncs de bus de terrain distants 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Nombre maximal d'appareils de contrôle de bus de terrain distant Johnson Controls par bus | 32 | 0 | 32 | 0 |
| Nombre maximal d'appareils de bus de terrain distant par bus (avec les tiers) | 16 | 0 | 16 | 0 |
| Nombre maximum d'objets de l'appareil 3 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Type de serveur parent pris en charge |
|
|||
|
Pilotes d'intégration pris en charge |
|
|||
| Système d'exploitation | Wind River® Linux LTS 17 (LTS = support à long terme) | |||
| Microprocesseur | Processeur DualLite NXP i.MX6 | |||
| Mémoire | 2 Go de RAM DDR3 et 16 Go de mémoire flash eMMC | |||
| Interface utilisateur | Portail de gestion du site (SMP) | |||
La série SNC de moteurs des réseaux est évolutive ; grâce à ses capacités en matière de réseaux, troncs et appareils de terrain, elle répond aux exigences des différentes applications. Tous les SNC possèdent les fonctions suivantes : programmes horaires, gestion des événements et des alarmes, tendances, gestion énergétique, échange de données et protection par mot de passe.
Pour la mise en service de chaque protocole, reportez-vous au document correspondant :
- Modbus - Network Engine Commissioning for Modbus Vendor Integration Application Note (LIT-12013150).
- M-Bus - Network Engine Commissioning for M-bus Vendor Integration Application Note (LIT-12013149).
- KNX - Network Engine Commissioning for KNX Vendor Integration Application Note (LIT-12013148).Onboard inputs and outputs
- C•CURE-victor - Network Engine Commissioning for C•CURE-victor integration (LIT-12013151)
- Zettler - Network Engine Commissioning for Zettler Vendor Integration (LIT-12013269)
- OPC - OPC UA Integration Commissioning.
L'application Launcher permet de se connecter au SNC. Installez l'application Launcher sur l'ordinateur si cela n'a pas encore été effectué. Pour plus d’informations, reportez-vous à l’aide Launcher Installation Instructions (LIT-12011783) .