Sensibilité d’un réseau de SNC - Metasys - LIT-12013295 - M4-SNC2515x-xx,M4-SNC1612x-xx - Supervisory Device - SNC16120 Network Control Engine - SNC25150 Network Control Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNC

Product
Document number
LIT-12013295
Version
11.0
Revision date
2021-06-09
Product status
Active

Il arrive que sur un réseau interne chargé, les régulateurs de terrain sur les bus de terrain MS/TP et BACnet/IP effectuent les cycles en ligne et hors ligne, même si l’appareil est en ligne. Ce comportement se produit souvent avec les moteurs de réseau de faible capacité. Si votre réseau interne rencontre ce type de problème, vous pouvez diminuer la sensibilité des réseaux de bus de terrain MS/TP et BACnet en augmentant le délai, en secondes, pendant lequel le moteur de réseau attend avant de signaler un appareil de terrain hors ligne. Il existe trois options de sensibilité, chacune disposant d’un ensemble de valeurs différent :

  • High Sensitivity : pour les systèmes ne montrant pas de signes de problèmes liés aux cycles hors ligne

  • Medium Sensitivity (par défaut) : pour les systèmes montrant parfois des signes de problèmes liés aux cycles hors ligne

  • Low Sensitivity : pour les systèmes montrant des signes de problèmes chroniques liés aux cycles hors ligne

Le tableau ci-dessous répertorie les éléments du moteur de réseau que vous pouvez régler afin de réduire la sensibilité des réseaux. Une fois ces valeurs modifiées, vous devez redémarrer le moteur pour que les nouveaux paramètres de sensibilité prennent effet. Pour une description de la procédure requise, reportez-vous à la section Réglage de la sensibilité du réseau du SNC.

Tableau 1. Réglages de la sensibilité des réseaux

Élément de l’arborescence de navigation

Attributs à régler

Moteur de réseau : fenêtre Focus

APDU Segment Timeout

APDU Timeout

APDU Retries

Internode Comm Timer

BACnet Protocol Eng

Poll Delay

Eth IP DataLink

APDU Segment Timeout

APDU Timeout

APDU Retries

Internode Comm Timer

BACnet IP

Internode Comm Timer

APDU Segment Timeout

APDU Timeout

APDU Retries

Field Bus MSTP

Internode Comm Timer

APDU Segment Timeout

APDU Timeout

APDU Retries