Configuration d’un nouveau SNC avec une logique existante - Metasys - LIT-12013295 - M4-SNC2515x-xx,M4-SNC1612x-xx - Supervisory Device - SNC16120 Network Control Engine - SNC25150 Network Control Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNC

Product
Document number
LIT-12013295
Version
11.0
Revision date
2021-06-09
Product status
Active

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les étapes suivantes décrivent la configuration d’un nouveau SNC avec la logique existante d’un autre SNC. Cette procédure suppose l’importation de l’application locale d’un SNC vers un autre SNC. Les extensions ne sont pas prises en compte dans l’importation.

Procédure

  1. Dans l’archive du SNC, développez le dossier Programming pour accéder au dossier Local Application.
  2. Sur le SCT, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier Local Application, puis cliquez sur Import Application Logic. Cette opération importe l’application locale d’un SNC vers l’autre SNC.
  3. Sélectionnez l’élément puis cliquez sur OK.
  4. Ajoutez les extensions aux points logiciels dans le dossier Local Application, sous le dossier Programming.
    Remarque : L’application locale adopte le nom du système de l’application CCT après l’enregistrement.
    Remarque : Si vous avez besoin de surveiller les commandes de matériel directes pour votre projet, vous pouvez ajouter des extensions pour les E/S matérielles.
  5. Pour créer manuellement la définition de l’équipement, développez le dossier Equipment Definitions et, pour ajouter les points à inclure, faites glisser et déposez ces points, le régulateur ou l’application du SNC.
    Remarque : Les modèles de régulateur ne sont pas pris en charge par l’application du SNC version 10.1.
  6. Pour créer un objet d’équipement, cliquez sur Open in Discovery dans Equipment Definition pour rechercher automatiquement les points mappés.
  7. Cliquez sur Save pour créer les objets d’équipement.
  8. Ajoutez manuellement les informations Serving.
  9. Ajoutez manuellement les informations Served By à l’objet d’équipement, si nécessaire.
  10. Cliquez sur Save.
  11. Répétez les étapes 2 à 10 selon les besoins.
  12. Allez à la section Téléchargement de l’archive sur le SNC pour télécharger l’archive sur le SNC.