Flux de travail de l’application du SNC - Metasys - LIT-12013295 - M4-SNC2515x-xx,M4-SNC1612x-xx - Supervisory Device - SNC16120 Network Control Engine - SNC25150 Network Control Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNC

Product
Document number
LIT-12013295
Version
11.0
Revision date
2021-06-09
Product status
Active

Reportez-vous à l’aide Metasys SCT: System Configuration Tool Help (LIT-12011964) pour obtenir des informations détaillées sur les procédures du SCT.

Le diagramme ci-dessous indique le flux de travail de configuration d’un nouveau SNC sur un site.

Figure 1. Flux de travail de configuration d’un nouveau SNC
Remarque : Le flux de travail de création rapide d’une archive (Rapid Archive Creation) est pris en charge pour les régulateurs de bus FC du SNC uniquement, et non pour l’application locale.

L’illustration ci-dessous indique le flux de travail de configuration d’un nouveau SNC sur un site.

Figure 2. Flux de travail de migration d’un NCE vers un SNC