Modification des paramètres d’alarme existants - Metasys - LIT-12013295 - M4-SNC2515x-xx,M4-SNC1612x-xx - Supervisory Device - SNC16120 Network Control Engine - SNC25150 Network Control Engine - 11.0
Guide de mise en service du SNC
- Product
- Document number
- LIT-12013295
- Version
- 11.0
- Revision date
- 2021-06-09
- Product status
- Active
Procédure
-
Dans l’interface utilisateur du SMP, sélectionnez et faites glisser l’objet de SNC ou d’appareil de terrain dont vous souhaitez modifier les paramètres d’alarme, depuis le panneau de navigation et déposez-le dans le panneau Display. L’onglet Focus du SNC ou de l’appareil de terrain s’ouvre.
-
Cliquez sur l’onglet Alarm. L’onglet Alarm s’ouvre.
-
Sélectionnez des éléments de la liste Select Item(s) afin de modifier les alarmes existantes. Pour créer de nouvelles alarmes, reportez-vous à la section Création d’alarmes.
-
Cliquez sur Edit.
-
Modifiez les attributs voulus du SNC ou de l’appareil de terrain, puis cliquez sur Save pour enregistrer les paramètres d’alarme modifiés.