Paramètres - Metasys - LIT-12013295 - M4-SNC2515x-xx,M4-SNC1612x-xx - Supervisory Device - SNC16120 Network Control Engine - SNC25150 Network Control Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNC

Product
Document number
LIT-12013295
Version
11.0
Revision date
2021-06-09
Product status
Active

Il est possible d’afficher et de modifier les informations sur l'affichage. Les informations sur les régulateurs peuvent être affichées, mais non modifiées :

Vous pouvez afficher et modifier les paramètres d’affichage suivants.
  • Expiration de la page de veille
  • Format (de date)
  • Format (de l'heure)
  • Langue (affichage uniquement)

Vous pouvez afficher les paramètres d’information suivants sur les régulateurs.

  • État
  • Description
  • Nom d'objet
  • Nom du modèle
  • Version Firmware
  • Utilisation CPU
  • Adresse IP
  • Masque IP
  • Passerelle