Remettre en service - Metasys - LIT-12013295 - M4-SNC2515x-xx,M4-SNC1612x-xx - Supervisory Device - SNC16120 Network Control Engine - SNC25150 Network Control Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNC

Product
Document number
LIT-12013295
Version
11.0
Revision date
2021-06-09
Product status
Active

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour remettre un point en service, procédez comme suit :

Procédure

  1. Lorsque le point à remettre en service est en surbrillance, appuyez sur OK.
  2. Lorsque Valeur actuelle s'affiche et est en surbrillance, appuyez sur OK.
  3. Utilisez les flèches pour mettre l’option Remettre en service en surbrillance, puis appuyez sur OK.
    Remarque : Le message suivant s’affiche : Êtes-vous sûr(e) ? avec le nom du point.
  4. Sélectionnez Confirmer et appuyez sur OK.
  5. Appuyez sur OK.