Les SNC dotés d’un écran peuvent afficher les alarmes, les dérogations, les données d'équipement et les tendances. Ils vous permettent de commander des points de données d'équipement. Il est possible de visualiser et de modifier les paramètres d’affichage, mais les paramètres du régulateur peuvent uniquement être affichés. Vous pouvez naviguer dans l'affichage à l'aide des boutons fléchés, Retour, OK et de menu. Pour plus d’informations sur la configuration des données affichées à l’écran, reportez-vous aux documents SNC Commissioning Guide (LIT-12013295) , .
| Légende | Description |
|---|---|
| 1 | Écran |
| 2 | Bouton OK |
| 3 | Bouton Retour |
| 4 | Bouton de menu |
| 5 | Flèche vers le haut |
| 6 | Flèche vers le bas |
| 7 | Flèche vers la gauche |
| 8 | Flèche vers la droite |
Tous les points à afficher configurés dans CCT apparaissent à l'écran du SNC, y compris les alarmes, les dérogations et les tendances associées à ces points. Vous avez la possibilité de naviguer vers différentes options du menu principal (Tableau 2).
Pour naviguer jusqu’à l’une des options du menu principal, procédez comme suit :
- Appuyez sur le bouton de menu pour afficher le menu principal.
- Utilisez les boutons fléchés pour mettre l'une des options de menu en surbrillance.
- Appuyez sur OK.
| Options du menu principal | Description |
|---|---|
| Accueil | Affiche les favoris du SNC. |
| Alarmes | Affiche les alarmes du SNC. |
| Dérogations | Affiche les dérogations du SNC. |
| Données d'équipement | Affiche les données d'équipement du SNC. |
| Tendances | Affiche les tendances du SNC. |
| Paramètres | Vous pouvez sélectionner les informations d’affichage ou celles du régulateur pour visualiser les paramètres. |
| Se connecter | Vous pouvez saisir le mot de passe sélectionné lors de la configuration de l'affichage dans CCT pour vous connecter à l’affichage. |
Si vous sélectionnez un point à l'écran d’accueil/alarmes/dérogations/données d'équipement, vous pouvez afficher la valeur actuelle, la plage, l'état, la fiabilité, l’état d’alarme, l’heure d’expiration d’une dérogation et un aperçu des tendances.