Configurations de site de réseau Metasys - Metasys - LIT-12013295 - M4-SNC2515x-xx,M4-SNC1612x-xx - Supervisory Device - SNC16120 Network Control Engine - SNC25150 Network Control Engine - 11.0

Guide de mise en service du SNC

Product
Document number
LIT-12013295
Version
11.0
Revision date
2021-06-09
Product status
Active

Un site de réseau Metasys peut comprendre les éléments suivants :

  • un appareil SNC ;
  • un ou plusieurs régulateurs de terrain sur le bus de terrain du SNC ;
  • un ou plusieurs régulateurs de terrain BACnet/IP ;
  • un ou plusieurs modules IOM et/ou appareils de détection de réseau sur le bus détecteur/actionneur du SNC.

Reportez-vous à la section Directeur de site pour plus d’informations sur la hiérarchie du directeur de site.

Les grands réseaux Metasys peuvent être composés de plusieurs SNC et d’un ou de plusieurs serveurs ADS (Application and Data Server), ADX (Extended Application and Data Server), OAS (Open Application Server), ODS (Open Date Server) ou SNE avec accès à plusieurs sites distants.
Remarque : La version la plus récente d’ODS est la version 10.1. Il n’existe pas de mise à niveau d’ODS vers la version 11 de Metasys.