|
Spécification |
Description |
|---|---|
|
Puissance nécessaire |
Tension nominale 24 Vca dédiée, alimentation de catégorie 2 (Amérique du Nord), alimentation SELV (Europe), à 50/60 Hz (de 20 Vca minimum à 30 Vca maximum) |
|
Consommation d'énergie |
32 VA maximum (alimentation principale) Remarque : La puissance nominale VA ne tient pas compte de l'alimentation fournie aux périphériques connectés aux sorties configurables (CO) ou aux sorties binaires (BO), qui peuvent consommer jusqu'à 12 VA chacun, soit une consommation totale possible de 132 VA supplémentaires (maximum).
|
| Source d'alimentation | Bornes de l'alimentation de +15 Vcc fournissant un courant de 100 mA au total ; nombre d'entrées : cinq, sur les bornes d'entrée universelle ; pour périphériques d'entrée actifs (3 fils) |
| Puissance du bus SA | 15 V à 240 mA maximum |
|
Système d'exploitation |
Wind River® Linux LTS 17 (LTS = support à long terme) |
|
Processeur |
Processeur NXP i.MX6DualLite, 1 GHz, double cœur 32 bits Cortex A9 |
|
Mémoire |
16 Go de mémoire flash non volatile pour le système d'exploitation, les données de configuration et le stockage et la sauvegarde de données opérationnelles 2 Go de SDRAM pour la mémoire dynamique des données opérationnelles |
| Résolution d'entrée universelle (IU) |
Entrée : Convertisseur numérique ou analogique 24 bits |
| Précision de la sortie analogique (AO) |
Sortie : Précision de +/- 200 mV pour les applications 0-10 Vcc |
|
Intégrations prises en charge |
BACnet/IP, BACnet MS/TP, bus N2, LonWorks, Modbus, KNX, M-Bus, centrale d’alarme incendie Zettler Fire et gestion vidéo Tyco C•CURE 9000, Simplex FACU, systèmes d’éclairage Molex et contrôle de l'éclairage Cree SmartCast |
|
Interfaces réseau et série |
Un port Ethernet (haut) pris en charge ; 1000/100/10 Mbit/s ; connecteur RJ45 8 broches Un port FC (port RJ12 à 6 broches ; connexion avec un câble de bus de terrain RJ12 de 1,5 m [4,9 pi]) Un port SA (port RJ12 à 6 broches ; connexion avec un câble de bus de terrain RJ12 de 1,5 m [4,9 pi]) Un (1) port RS-485 optiquement isolé avec un bornier à 4 broches amovible Un (1) port de bus FC optiquement isolé avec un bornier amovible à 4 broches Un (1) port de bus SA optiquement isolé avec un bornier amovible à 4 broches Deux ports USB A Caractéristiques d'USB 2.0 et d'Open Host Controller Interface [Open HCI] entièrement prises en charge. |
|
Vitesses de transmission |
Communication Ethernet : 100, ou 10 Mbit/s Communication série optiquement isolée (bus FC) : 76 800, 38 400, 19 200, 9600 ou 1200 bit/s (au choix) Communication du détecteur/actionneur (bus SA) : 38 400 bit/s |
|
Conditions de température ambiante |
En mode de fonctionnement : de 0 °C à 50 °C (de 32 °F à 122 °F) Hors fonctionnement : de -40 °C à 70 °C (de -40 °F à 158 °F) |
|
Humidité ambiante |
Stockage : de 5 % à 95 % de RH, point de rosée maximum à 30 °C (86 °F) En mode de fonctionnement : de 0 % à 90 % de RH, point de rosée maximum à 30 °C (86 °F) |
|
Boîtier |
Noir, mélange de polycarbonate et d'ABS (acrylonitrile butadiène styrène) |
|
Montage |
Sur une surface plane avec des vis, sur trois clips de fixation ou un seul rail DIN 35 mm |
|
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur) |
250 mm x 145 mm x 45,5 mm (9,84 po x 5,71 po x 1,79 po) |
|
Poids |
0,65 kg (1,433 lb) |
|
Conformité |
États-Unis : homologué UL, dossier E107041, CCN PAZX, UL 916, équipement de gestion énergétique, conforme FCC CFR47, section 15, alinéa B, classe A, conforme à la norme FIPS 140-2 niveau 1 et validé par le certificat NIST n° 3389 |
| Canada : homologué UL E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 n° 205, équipement de signalisation ; conforme Industry Canada, ICES-003 | |
|
|
Europe : Johnson Controls déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive CEM. |
| Australie et Nouvelle-Zélande : Émissions conformes RCM, Australie/NZ. | |
|
BACnet International : BTL 135-2016 certifiés B-BC/B-RTR/B-BBMD, Protocole révision 18 |
|
|
FIPS 140-2 Niveau 1 : Certifié conforme à la norme Federal Information Processing Standard ; https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Certificate/3389 |