Un attribut appelé Allow Http se trouve sous l’onglet Network du moteur dans l’interface utilisateur du SMP. Cet attribut vérifie que le pare-feu du moteur de réseau bloque le trafic entrant sur le port HTTP (port 80). Par défaut l’attribut Allow Http est défini sur True pour tous les SNC. Définissez cet attribut sur False pour bloquer tout le trafic entrant sur le port 80 du moteur de réseau.
L’attribut Allow Http est défini séparément sur chaque SNC. Une planification ou une autre action de régulation peut modifier la valeur de cet attribut. Vous pouvez configurer un résumé personnalisé de sorte qu’il affiche la valeur de l’attribut Allow Http de tous les moteurs de réseau du site. Vous avez également la possibilité d’utiliser la fonction de modification groupée du SCT pour modifier l’attribut Allow Http sur plusieurs appareils.
Pour un niveau de sécurité maximum, définissez l’attribut Allow Http sur False sur chaque moteur de réseau. Pour référence, le tableau suivant répertorie les outils, utilitaires et fonction Metasys qui dépendent du port 80. Si le moteur de réseau utilise un ou plusieurs éléments qui requièrent le port 80, définissez l’attribut Allow Http sur True.
Élément |
Port 80 requis ? |
Remarques |
---|---|---|
AGA (Advanced Graphics Application) |
Oui |
Utilise une ancienne version des services d’accès aux données Metasys requérant le protocole http. |
Advanced Reporting and Energy Essentials |
Oui |
Utilise le protocole http pour la communication avec les moteurs. |
GGT (Graphic Generation Tool) |
Oui |
Utilise une ancienne version des services d’accès aux données Metasys requérant le protocole http. |
Launcher |
Non |
Utilise le protocole https pour la communication avec les moteurs. |
Metasys Export Utility |
Oui |
Utilise une ancienne version des services d’accès aux données Metasys requérant le protocole http. |
MVE (Metasys for Validated Environments) |
Non |
Utilise le protocole https pour la communication avec les moteurs. |
Interface utilisateur Metasys |
Non |
Utilise le protocole https pour la communication avec les moteurs. |
NCT (NAE Configuration and Information Tool) |
Oui |
Requiert le port 80 pour l’envoi de fichiers à un moteur depuis l’ordinateur portable de mise en service. |
P2000 |
Oui |
Requiert le port 80 (entrant) pour être ouvert sur le pare-feu du serveur Metasys. |
SMP |
Non |
Utilise le protocole https pour la communication avec les moteurs. |
SCT |
Non |
Utilise le protocole https pour la communication avec les moteurs et les régulateurs de terrain. |