Le serveur OAS (Open Application Server) associe des fonctions de serveur et de moteur Metasys au sein d'un même logiciel avec des fonctions supplémentaires en option. Il existe deux options de licences disponibles pour OAS : OAS minimum et OAS standard. Pour plus d’informations sur les versions d’OAS, voir Tableau 1.
En tant que directeur de site, OAS Standard prend en charge jusqu’à deux appareils de supervision, 200 appareils locaux et 20 000 objets en utilisant les intégrations BACnet®/IP et Remote Field Bus. L’OAS prend en charge l’intégration avec les dispositifs et systèmes suivants : système sans fil ZFP Pro, contrôle des accès C•CURE 9000® ®, Modbus®, M-Bus®,KNX® et OPC Unified Architecture (UA)®. Pour plus d’informations, voir le Guide d’installation d’Open Application Server (OAS) (LIT-12013222).
Les options logicielles de base de données d’OAS permettent d’archiver les données historiques sous licence grâce à la base de données Microsoft® SQL Server, et de sécuriser la communication avec toute une gamme de moteurs de réseau, y compris les moteurs des séries NAE, NCE, SNE et SNC.
Caractéristiques | OAS Minimum | OAS Standard |
---|---|---|
Prise en charge de l’IU Metasys | Oui | Oui |
Prise en charge des moteurs | Non | Deux |
Possibilité d’activer les licences des logiciels compagnons Remarque :
La détection et le triage des défaillances ne sont pas pris en charge par la solution clé en main.
|
Oui | Oui |
Prise en charge directe des appareils de terrain | 200 | 200 |
Prise en charge du portail SMP | Oui | Oui |