Sauvegarde, restauration et renommage des bases de données SQL Server - Metasys - LIT-12013243 - M4-OASSTD-0 - M4-OASMIN-0 - Server - Open Application Server - 12.0

Guide de mise en service d’Open Application Server (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document number
LIT-12013243
Version
12.0
Revision date
2023-01-17
Product status
Active

Il est nécessaire d’effectuer des sauvegardes fréquentes des bases de données SQL Server pour maintenir l’intégrité de votre système. Examinez les besoins de votre entreprise pour déterminer si effectuer des sauvegardes quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles. Le logiciel Metasys Database Manager fournit une méthode pratique pour sauvegarder, restaurer et renommer les bases de données. Pour plus de détails, voir le document Metasys Database Manager Help (LIT-12011202).

Vous pouvez aussi effectuer les fonctions de base de données avec l’outil Microsoft SQL Server Management Studio. Ce logiciel est inclus dans les éditions complètes du logiciel SQL Server et disponible pour les éditions Express du site Centre de téléchargement Microsoft. Contactez votre représentant de l’assistance de Johnson Controls pour plus d’informations sur comment utiliser les applications de tiers pour effectuer des sauvegardes des bases de données individuelles.

Pour des recommandations plus générales sur les bases de données SQL Server, voir le document Network and IT Guidance Technical Bulletin (LIT-12011279).

Pour éviter les problèmes système, excluez les fichiers et dossiers suivants de toute procédure de sauvegarde :

  • C:\Program Files (x86)\Johnson Controls\MetasysIII
  • C:\Program Files (x86)\Johnson Controls\MetasysIII\WS\WEB.CONFIG
  • C:\Program Files (x86)\Johnson Controls\MetasysIII\WS\BIN
  • C:\<WINNT ou Windows>\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4332\CONFIG
  • C:\<WINNT ou Windows>\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\CONFIG
  • C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Config
  • C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\CONFIG
  • C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\Config
  • C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.7.2\Config
  • C:\Program Files (x86)\Johnson Controls\MetasysIII\WS\GLOBAL.ASAX