Conditions d’utilisation du logiciel - Metasys - LIT-12013243 - M4-OASSTD-0 - M4-OASMIN-0 - Server - Open Application Server - 12.0

Guide de mise en service d’Open Application Server (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document number
LIT-12013243
Version
12.0
Revision date
2023-01-17
Product status
Active

L’utilisation du logiciel qui est dans (ou constitue) ce produit, ou l’accès au cloud, ou aux services hébergés applicables à ce produit, le cas échéant, est soumise aux conditions applicables exposées sur www.johnsoncontrols.com/techterms. L’utilisation de ce produit constitue un consentement de la part de l’utilisateur à respecter les conditions et modalités.