Exigences relatives aux licences de Microsoft SQL Server - Metasys - LIT-12013243 - M4-OASMIN-0 - M4-OASSTD-0 - Server - Open Application Server - 12.0

Guide de mise en service d’Open Application Server (OAS)

Brand
Metasys
Product name
Open Application Server
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013243
Version
12.0
Revision date
2023-01-17
Product status
Active
Language
Français (France)

Toutes les versions du logiciel SQL Server Standard ou Enterprise utilisent un modèle de concession de licences par cœur. Vous n'avez toutefois pas besoin de licences pour les versions SQL Server Express. Pour déterminer les licences requises pour le logiciel SQL Server Standard ou Enterprise installé sur un serveur Metasys :

  • comptez le nombre de cœurs du processeur ;
  • achetez le nombre de licences correspondant au nombre de cœurs.

Pour vous aider à compter le nombre de cœurs du processeur, consultez les caractéristiques fournies par le fabricant de l’ordinateur ou téléchargez l’outil gratuit Microsoft Assessment and Planning Toolkit (https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=7826). Vous aurez peut-être besoin de l'aide d'un professionnel du service informatique. Vous pouvez également consulter le tableau Core Factor Table de Microsoft, disponible sur le site http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=229882.

Après avoir déterminé le nombre de cœurs du processeur, achetez le nombre de licences correspondant pour permettre à l’ordinateur OAS d’accéder à la base de données SQL Server. Si le processeur de l’ordinateur OAS exécutant le logiciel SQL Server possède plusieurs cœurs, achetez une licence pour chaque cœur physique du processeur. Par exemple, lorsque l'ordinateur possède un seul processeur à quatre cœurs, achetez quatre licences.

Tableau 1 indique le nombre de licences requises en fonction du nombre de cœurs physiques du processeur.

Tableau 1. Exigences relatives aux licences de SQL Server

Cœurs physiques du processeur

Nombre de licences requises

Le logiciel SQL Server Standard/Enterprise requiert au moins quatre licences, même pour les processeurs possédant moins de quatre cœurs.

1

4

2

4

4

4

6

6

8

8