Configuration et maintenance des préférences - Introduction - Metasys - LIT-12013243 - M4-OASSTD-0 - M4-OASMIN-0 - Server - Open Application Server - 12.0

Guide de mise en service d’Open Application Server (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document number
LIT-12013243
Version
12.0
Revision date
2023-01-17
Product status
Active

Le système Metasys propose des préférences personnalisées pour l’interface utilisateur. Ces préférences permettent aux utilisateurs autorisés de configurer le comportement de l’interface utilisateur, y compris les sons et les couleurs, l’affichage au démarrage et la possibilité d’ajouter des liens vers des applications externes accessibles depuis l’interface utilisateur du dispositif OAS .

Certaines étapes des sections suivantes impliquent des opérations de fichiers (copie de fichiers et navigation vers des dossiers spécifiques, par exemple). L'outil utilisé pour ces opérations est l'Explorateur Windows ( OAS ), .