Licences requises pour les systèmes d’exploitation Windows - Metasys - LIT-12013243 - Server - Open Application Server - 10.1

Guide de mise en service d’Open Application Server (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013243
Version
10.1
Revision date
2020-11-10

Le système d’exploitation Microsoft Server utilisé par l’OAS requiert des licences appelées des licences d’accès client (Client Access Licenses, CAL). Une licence CAL vous autorise à accéder aux services du serveur. Il existe deux types de licences CAL pour les systèmes d’exploitation Microsoft : les licences CAL Périphérique et les licences CAL Utilisateur. Les licences CAL Microsoft et le logiciel de l’OAS sont achetés séparément, comme indiqué à la section Achat et attribution de licences CAL.

Remarque : L’OAS exécuté sur un système d’exploitation de bureau Windows Desktop (non-serveur) ne requiert pas l’achat de licences CAL pour ce système d’exploitation.