Paramètres des contrôleurs - Metasys - LIT-12013762 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-SNC16122-04H - M4-SNC25151-04H - M4-SNC16121-04H - M4-SNC16121-0H - M4-SNC16122-0H - M4-SNC25152-04H - M4-DLK0350-0 - M4-SNC25151-0H - M4-SNC25152-0H - Field Device - Local Controller Display - 12.0

Guide de l’utilisateur de l’afficheur de contrôleur local

Product
Controls > Field Controls > Local Controller Display
Document number
LIT-12013762
Document revision
Version
12.0
Revision date
2023-01-04
Tableau 1. Paramètres des contrôleurs
Paramètre Description Exemple
État appareil État courant du contrôleur ou moteur. Opérationnel
Description Description du contrôleur ou moteur. BDV CTRL/ACT/DP 3 UI 2 CO 3 BO
Nom d’objet Nom d’objet du contrôleur ou moteur. CG-22
Nom du modèle Nom du modèle du contrôleur ou moteur. M4-CVM03050-0
Numéro d’instance Numéro d’instance du contrôleur. 1
Version de firmware Version du micrologiciel stocké dans le contrôleur. 9.0.1.68
Utilisation CPU Nombre représentant l’utilisation du CPU ou UC (Unité centrale) en pourcentage. 1.000000
Adresse IP Adresse IP du contrôleur ou moteur. 192.168.1.10
Masque sous-réseau IP Masque de sous-réseau du contrôleur ou moteur. 255 255 255.0
Passerelle Adresse de passerelle du contrôleur ou moteur. 192.168.1.1
Adresse MAC Ethernet Adresse MAC Ethernet du contrôleur ou moteur. 2C:54:91:88:C9:E3
Vitesse de lien 1 Ethernet Vitesse de l’Ethernet sur le port Ethernet numéro 1 du SNC. 100 Mbit/s
Vitesse de lien 2 Ethernet Vitesse de l’Ethernet sur le port Ethernet numéro 2 du SNC. 100 Mbit/s
Adresse MAC FCB Nombre représentant l’adresse MAC attribuée au contrôleur. 10
Débit bus FC en bauds Débit en bauds configuré pour la communication sur le bus MS/TP. Auto
Remarque : Les paramètres d’information Vitesse de lien 1 Ethernet et Vitesse de lien 2 Ethernet sont disponibles uniquement pour le SNC et ne le sont pas sur les contrôleurs IP d’équipement.