| Paramètre | Description | Configurable depuis l’afficheur | Options | Paramètre par défaut |
|---|---|---|---|---|
| Intensité du rétroéclairage | Utilisez ce paramètre pour régler la luminosité de l’écran. | Oui | Clair | Se reporter à la note en bas de page |
| Moyenne | ||||
| Faible | ||||
| Éteinte | ||||
| Temporisation du rétroéclairage |
Série CG avec afficheur embarqué : utilisez ce paramètre pour contrôler combien de temps l’afficheur reste rétroéclairé en l’absence d’activité de l’utilisateur avant que sa luminosité diminue. Afficheur DLK : utilisez ce paramètre pour contrôler combien de temps l’afficheur reste rétroéclairé en l’absence d’activité de l’utilisateur avant de s’éteindre. Série SNC avec afficheur embarqué : non disponible. |
Oui | 1 minute | |
| 5 minutes | ||||
| 1 heure | ||||
| 8 heures | ||||
| Expiration de veille | Utilisez ce paramètre pour sélectionner la durée durant laquelle l’afficheur attend quand il n’y a pas d’activité utilisateur avant de déconnecter l’utilisateur. En cas d’expiration de veille, l’écran Accueil s’affiche. Le rétroéclairage sur la série CG avec l’afficheur embarqué et l’afficheur DLK diminuera ou s’éteindra. | Oui | 1 minute | |
| 5 minutes | ||||
| 15 minutes | ||||
| 30 minutes | ||||
| 1 heure | ||||
| Format (de date) | Utilisez ce paramètre pour définir le format de la date. | Oui | MM-JJ-AA | MM-JJ-AA |
| MM-JJ-AAAA | ||||
| JJ-MOIS-AAAA | ||||
| JJ-MOIS-AA | ||||
| JJ-MM-AA | ||||
| JJ-MM-AAAA | ||||
| Format (de l’heure) | Utilisez ce paramètre pour définir le format de l’heure. | Oui | 12 MM | 12 MM |
| 12h MM SS | ||||
| 12h MM AM/PM | ||||
| 12h MM SS AM/PM | ||||
| 24h MM | ||||
| 24h MM SS | ||||
| Langue |
Utilisez ce paramètre pour afficher la langue. Afficheur intégré du SNC : allemand, anglais, chinois simplifié, chinois traditionnel, coréen, espagnol, français, hongrois, italien, japonais, néerlandais, norvégien, polonais, portugais (brésilien), russe, suédois, tchèque et turc Afficheur DLK0350 et afficheur intégré CGx : anglais, allemand, espagnol, français, hongrois, italien, néerlandais, norvégien, polonais, portugais (brésilien), russe, suédois, tchèque et turc |
Non | S.O. | Se reporter à la note en bas de page2 |
| Libellé d’objet | Utilisez ce paramètre pour sélectionner le libellé qui apparaît sur les vignettes de points. Si vous choisissez Nom, les vignettes de points affichent l’attribut Nom du point. Si vous choisissez Description, les vignettes de points affichent l’attribut Description du point. | Oui | Nom | Nom |
| Description | ||||
| Mise à jour du micrologiciel3 | Utilisez ce paramètre pour sélectionner les options de mise à jour pour l’afficheur DLK. L’appareil est expédié avec Auto défini par défaut. Auto : Applique automatiquement les nouveaux micrologiciels téléchargés d’un contrôleur d’équipement. Manuel : Requiert une intervention manuelle pour appliquer les nouveaux téléchargements de micrologiciel. Désactivé : Désactive la réception des téléchargements de micrologiciel. |
Oui | Auto | Auto |
| Manuel | ||||
| Désactivé | ||||
| Version de firmware | Utilisez ce paramètre pour afficher la version du micrologiciel de l’afficheur. | Non | S.O. | Voir note en bas de page4 |
1 Le paramètre par défaut est le réglage que vous fixez dans le CCT quand vous téléchargez l’application. Les valeurs par défaut Expiration du rétroéclairage, Intensité du rétroéclairage et Expiration de veille sont définies en fonction de la valeur reçue de l’application.
2 Pour les contrôleurs d’équipement, la langue par défaut est celle que vous définissez dans CCT. Pour un SNC, la langue par défaut est celle du paquetage de langue que vous avez téléchargé sur le SNC.
3 Le paramètre Mise à jour du micrologiciel est uniquement disponible sur le DLK0350. L’écran intégré CGx n’a pas ce paramètre et est toujours réglé sur Auto.
4 La version de micrologiciel par défaut est la version que vous avez téléchargée sur l’afficheur.