Menu principal de l’afficheur local - Metasys - LIT-12013762 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-SNC16122-04H - M4-SNC25151-04H - M4-SNC16121-04H - M4-SNC16121-0H - M4-SNC16122-0H - M4-SNC25152-04H - M4-DLK0350-0 - M4-SNC25151-0H - M4-SNC25152-0H - Field Device - Local Controller Display - 12.0

Guide de l’utilisateur de l’afficheur de contrôleur local

Product
Controls > Field Controls > Local Controller Display
Document number
LIT-12013762
Document revision
Version
12.0
Revision date
2023-01-04

Les options du menu principal sont Accueil, Alarmes, Dérogations, Données d’équipement, Tendances, Paramètres et Connexion. Vous pouvez naviguer jusqu’aux différentes options depuis le menu principal comme indiqué dans Figure 1 et décrit dans Tableau 1.

Figure 1. Menu principal de l’afficheur du contrôleur local

Pour naviguer jusqu’à l’une des options du menu principal, procédez comme suit :

  1. Sur le clavier, appuyez sur Menu pour afficher le menu principal.
  2. Appuyez sur les flèches Haut ou Bas pour mettre en surbrillance une des options du Menu principal.
  3. Appuyez sur OK.
Tableau 1. Options d’affichage de l’écran principal
Options du menu principal Description
Accueil Affiche les points que vous configurez dans le dossier Page de veille dans la configuration d’affichage dans le CCT. Il peut s’agir de points importants ou de points d’entrée/sortie ou de paramètre référencés fréquemment.
Alarmes Affiche les alarmes pour les points configurés pour l’afficheur. Pour de plus amples détails sur les types d’alarmes pris en charge, voir Alarmes.
Dérogations Affiche les points dont l’état actuel est dérogé ou hors service.
Données d’équipement Affiche la page Entrées/Sorties, la page Paramètres et toutes les pages définies par l’utilisateur pour l’appareil.
Tendances Affiche les tendances associées aux points configurés pour l’affichage. Pour de plus amples détails sur les types de tendances pris en charge, voir Tendances.
Paramètres Permet de naviguer vers les sous-menus Paramètres d’affichage et Paramètres du contrôleur.
Connexion Affiche l’écran Connexion pour l’afficheur.
Remarque : Cette option de menu est disponible uniquement si vous avez configuré l’autorisation pour l’afficheur dans CCT.