Système de bus terrain sans fil de la série WRG1830/ZFR183x Pro - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 12.0

Guide de configuration du système Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Configuration Guide
Document number
LIT-12011832
Version
12.0
Revision date
2024-01-24
Product status
Active

Le système de bus terrain sans fil WRG1830/ZFR183x Pro a été introduit avec Metasys Version 11.0, mais il ne requiert pas Metasys 11.0.

Le système de bus terrain sans fil WRG1830/ZFR183x Pro utilise des coordinateurs, routeurs et répéteurs sans fil différents de ceux des systèmes de bus terrain sans fil de la série ZFR1810 et du système de bus terrain sans fil WNC1800/ZFR182x. Vous ne pouvez pas mélanger des appareils sans fil des séries WRG/183x, WNC/182x ou ZFR181x sur le même PAN sans fil. Vous pouvez cependant avoir des appareils sans fil WRG/183x, WNC/182x ou ZFR181x sur des PAN distincts utilisant des ordinateurs distincts sous le même moteur réseau. Le système sans fil de la série ZFR183x se connecte au moteur réseau via Ethernet en utilisant BACnet/IP.

Pour plus d’informations sur le système de bus terrain sans fil WRG1830/ZFR183x Pro, reportez-vous au document WRG1830/ZFR183x Pro Series Wireless Field Bus System Technical Bulletin (LIT-12013553).