Comparaison des serveurs - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 12.0

Guide de configuration du système Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011832
Version
12.0
Revision date
2024-01-24
Product status
Active

La gamme de logiciels de serveur Metasys comprend plusieurs variantes avec différentes fonctions afin de répondre aux besoins d’applications très diverses.

Tableau 1. Comparaison de la gamme serveurs Metasys

Fonctionnalité

ADS (Application and Data Server)

ADX (Extended Application and Data Server)

OAS (Open Application Server)

Plateforme hôte

Plateforme d’ordinateur de bureau :

  • Système d’exploitation Microsoft Windows®
  • Base de données Microsoft SQL Server Express
  • Progiciel de base de données conforme ODBC (Open Database Connectivity)

Plateforme de serveur :

  • Système d’exploitation Microsoft® Windows Server®
  • Base de données Microsoft SQL Server

Plateforme d’ordinateur de bureau virtuel (machine virtuelle (VM)) clé en main :

  • Système d’exploitation Microsoft Windows®
  • Base de données Microsoft SQL Server Express
  • Progiciel de base de données conforme ODBC (Open Database Connectivity)

Plateforme de serveur virtuel (VM) :

  • Système d’exploitation Microsoft® Windows Server®
  • Base de données Microsoft SQL Server

Nombre d’utilisateurs simultanés pris en charge

Jusqu’à 5 utilisateurs

Jusqu’à 10, 25, 50 ou 100 utilisateurs (selon la licence)

Jusqu’à 5 utilisateurs

Gestion des moteurs de réseau

Jusqu’à 14 moteurs

Jusqu’à 1 000 moteurs
Remarque : La prise en charge des moteurs varie en fonction de la taille du matériel serveur.

OASMIN : 0 moteur

OASSTD : jusqu’à 2 moteurs

Gestion d’appareils BACnet directe

Non

Non

Oui, les appareils BACnet/IP et BACnet/SC peuvent être gérés directement. Les appareils BACnet MS/TP peuvent être gérés en utilisant un routeur BACnet/IP à MS/TP. Un maximum de 200 appareils sont pris en charge.

Archivage des données d’historique

Manuel, programmé ou automatique

Manuel, programmé ou automatique

Manuel, programmé ou automatique
Remarque : Vous devez acheter la licence supplémentaire Données d’historique de Metasys pour utiliser cette fonction.

Interface utilisateur

IU Metasys

SMP

IU Metasys

SMP

IU Metasys

SMP

Prise en charge d’Export Utility

Oui

Oui

Non

Prise en charge de Rapport avancé de Metasys

Non

Oui

Non

Prise en charge d’Energy Essentials

Remarque : Energy Essentials a été arrêté à partir de la Version 12.0.

Prise en charge de la configuration fractionnée

Non

Oui

Non

Prise en charge de MVE (Metasys for Validated Environments)

Non

Oui

Remarque : Vous devez acheter la licence supplémentaire MVE pour utiliser cette fonction.
Non

Cinq années de données d’historique dans l’IU Metasys

Oui

Oui

Oui
Remarque : Vous devez acheter la licence supplémentaire Données d’historique de Metasys pour utiliser cette fonction.
Prend en charge Metasys Database Manager Oui Oui Oui
Prend en charge les fonctionnalités Détection des pannes et Triage de défaillances Oui Oui Oui
Remarque : La prise en charge des fonctions Fault Detection et Triage de défaillances sur un OAS requiert, au minimum, 8 Go de RAM et quatre cœurs virtuels.
Remarque : Vous devez acheter les licences complémentaires Détection des pannes et Triage de défaillances pour utiliser ces fonctionnalités.
Conformité à la norme FIPS 140-2 niveau 1 Oui Oui Oui
Authentification ADFS à deux facteurs Oui Oui Oui
Remarque : L’authentification ADFS est disponible pour les utilisateurs de l’IU Metasys, mais elle n’est pas disponible pour ceux de SMP Metasys. Vous devez acheter la licence supplémentaire ADFS pour utiliser cette fonction.
Prend en charge BACnet/SC Oui Oui Oui
Remarque : Vous devez acheter la licence supplémentaire M4-BACNETSC-0 pour chaque serveur pour utiliser BACnet/SC.

Pour plus d’informations, voir Application and Data Server (ADS) and Extended Application and Data Server (ADX) Product Bulletin (LIT-1201525) et Open Application Server (OAS) Product Bulletin (LIT-12013309).