Solutions sans fil - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 12.0

Guide de configuration du système Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011832
Version
12.0
Revision date
2024-01-24
Product status
Active

Plusieurs solutions Metasys sans fil sont disponibles pour intégrer la connectivité sans fil dans des portions désirées d’un réseau Metasys. Ces solutions assurent la communication sans fil entre les contrôleurs, les régulateurs thermostatiques, les coordinateurs, les routeurs et les capteurs dans les pièces.

  • Système de bus sans fil de la série ZFR181x
  • Bus terrain sans fil de la série WNC1800/ZFR182x Pro avec thermostats sans fil série TEC3000
  • Bus terrain sans fil de la série WRG1830/ZFR183x Pro avec thermostats sans fil série TEC31xx
  • Système de détection de température ambiante sans fil de type 1:1 WRZ-7860
  • Système de détection de température ambiante sans fil de type 1:1 série TE-7800

Ces solutions sans fil réduisent les coûts en minimisant le câblage, assurent une mobilité et une flexibilité réelles en matière d’applications et simplifient les défis liés aux installations et rénovations difficiles ou prohibitives en termes de coûts. Les solutions sans fil peuvent cohabiter les unes avec les autres et avec des solutions Metasys filaires.