Série d’ensembles modulaires BDV VMA - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 12.0

Guide de configuration du système Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011832
Version
12.0
Revision date
2024-01-24
Product status
Active

Ensemble modulaire BDV VMA16 (32 bits)

Les VMA16 (32 bits) sont des contrôleurs numériques programmables adaptés aux boîtes BDV, qui peuvent basculer entre les protocoles de communication MS/TP et N2. Quand ils sont utilisés en tant qu’appareils MS/TP, ils communiquent via le protocole BACnet MS/TP. En mode N2, ils peuvent être utilisés pour moderniser les sites disposant d’anciens contrôleurs Johnson Controls.

La petite taille des paquets des contrôleurs VMA16 (32 bit)s facilite l’installation sur site et l’utilisation efficiente de l’espace, sans compromettre les performances de régulation high-tech. Les modèles VMA sont disponibles sans capteur de pression différentielle intégré, ce qui en fait une solution meilleur marché pour les applications de zonage commercial ou les applications de contrôle de boîte BDV dépendant de la pression. Les modèles VMA16 sont également disponibles sans servomoteur intégré, ce qui permet d’utiliser un servomoteur distinct pour les applications de contrôle de boîte BDV dans lesquelles un servomoteur ayant un couple plus élevé ou un servomoteur avec un retour d’infos de position serait plus approprié. Les contrôleurs VMA16 (32 bits) s’adaptent facilement aux capteurs réseau de la série NS pour la détection de la température de l’air soufflé et de la zone. Grâce à ces caractéristiques, le VMA16 (32 bits) constitue le produit de référence pour le contrôle des boîtes BDV. Les nombreux modèles de capteurs réseau proposent des options permettant de mesurer et d’afficher la température d’une zone, la température d’une gaine, l’humidité d’une zone, le niveau de dioxyde de carbone (CO2), les changements des points de consigne, la régulation de la vitesse du ventilateur d’une boîte BDV, la température de l’air soufflé et de détecter la présence d’occupants.

Ensemble modulaire BDV VMA1832 (32 bits)

Les contrôleurs VMA18 sont très similaires aux contrôleurs de boîte BDV programmables VMA16 (32 bits), mais ils incluent des fonctionnalités supplémentaires qui en font de bons remplaçants des contrôleurs série VMA1400 existants. Les contrôleurs VMA18 ont un port TSTAT à 8 broches conçu pour être utilisé avec les capteurs non communicants de la série TE-7xxx. Les contrôleurs VMA18 incluent également des adaptateurs de câble qui fournissent des options pour réutiliser ou remplacer le capteur utilisé auparavant avec la série VMA14xx.

Ensemble modulaire BDV VMA1930

Les modèles VMA1930 IP fonctionnent sur les réseaux BACnet/IP et BACnet/SC et s’intègrent aux systèmes de Johnson Controls et de tiers. L’IP VMA1930 a un servomoteur intégré, un DPT intégré et huit points d’E/S. L’IP VMA1930 est listé BTL en tant que contrôleur d’applications avancé, il a une horloge temps réel intégrée pour la programmation, les alarmes et les tendances, et facilite les topologies de câblage réseau en étoile et en guirlande. La prise en charge compatible avec les anneaux MRP (Media Redundancy Protocol) est disponible pour les contrôleurs Metasys VMA1930 IP et FAC4911 IP, qui sont connectés par la technologie Cisco®. Les contrôleurs peuvent être configurés en réseau en anneau et continuent à communiquer même si un contrôleur ou un segment de réseau du réseau en anneau arrête de communiquer. Cela assure la fiabilité du réseau en atténuant tout point de panne unique dans le câblage réseau IP/Ethernet.
Remarque : You can upgrade existing VMA1930 units in the field to support BACnet/SC, but this model is discontinued from manufacturing.