- Modernized packaging and styling
- Removable screw terminal blocks
- Decimal MS/TP address set with three rotary switches
- More memory and faster processor
- Background file transfer
- Improved SA Bus commissioning
- Models with BACnet MS/TP and N2 networking with auto-detect (CGM and CVM models)
- Models with BACnet/IP and BACnet/SC networking (CGE and CVE
models)Remarque : The CGE and CVE models can act as BACnet/SC nodes.
- Device Security (CGE and CVE models)
- FIPS 140-2 Level 1 Compliance (CGE and CVE models)
- Wireless ZFR and ZFR Pro support
Now at Release 12.0, we are expanding this modernized equipment controller family to include two new CG series equipment controller models, each featuring an onboard display and keypad. The onboard display features a 2.4-inch, 320 x 240 resolution color display, and the keypad consists of seven pushbuttons.
- Monitoring point values and status
- Viewing alarms and trends
- Overriding outputs
- Adjusting setpoints and parameters
These capabilities help end users and field technicians quickly troubleshoot issues and restore control, while being in close proximity to their associated mechanical equipment.
Le tableau suivant donne des détails sur les régulateurs des séries CG et CV. Les modèles introduits avec la Version 12.0 sont CGM09090-0H et CGE09090-0H. La lettre H dans le code du produit indique que le modèle de régulateur a un afficheur embarqué.
| CGM04060-0 | CGE04060-0 | CGM09090-0 CGM09090-0H |
CGE09090-0 CGE09090-0H |
CVM03050-0 | CVM03050-0P | CVE03050-0P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Description | Régulateur d’équipement à usage général | Régulateur de boîtier VAV | |||||
| Entrées et sorties | 10 en tout :
|
18 en tout :
|
8 en tout :
|
8 en tout :
|
|||
| Protocoles de communication |
|
BACnet/IP et BACnet/SC |
|
BACnet/IP et BACnet/SC |
|
BACnet/IP et BACnet/SC | |
| Extensible au moyen d’un bus SA | Oui | ||||||
| Horloge en temps réel embarquée | Oui | ||||||
In addition, Release 12.0 includes a new, remote-mountable color display that communicates to an equipment controller over the SA Bus.
| Model number | M4-DLK0350-0 |
|---|---|
| Description | Remote mountable display/keypad |
| Display details | 3.5-inch, 320 x 240 resolution, color display |
| Keypad details | Seven pushbuttons: up, down, left, right, OK, menu, and back |
| Mounting style | Panel and surface mountable and portable |
| Power source | Can be powered by controller over SA bus or powered externally using 12 VDC external power supply. |
| Compatibility | Connects to and
communicates on the SA bus of the following compatible devices:
|
| Succeeds | MS-DIS1710-0 |
La figure et le tableau suivants présentent les modules d’extension d’E/S, introduits pour la première fois dans la Version 11.0.
| Numéro de modèle | M4-XPM04060-0 | M4-XPM09090-0 | M4-XPM18000-0 |
|---|---|---|---|
| Description | Module d'extension d’E/S | ||
| Entrées et sorties | 10 en tout :
|
18 en tout :
|
18 BI |
| Réseau de bus de terrain |
|
||