Comparaison de la gamme de contrôleurs d’équipement local FEC - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 12.0

Guide de configuration du système Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Configuration Guide
Document number
LIT-12011832
Version
12.0
Revision date
2024-01-24
Product status
Active
Tableau 1. Comparaison de la gamme de contrôleurs d’équipement local
Contrôleurs d’équipement local (FEC) Contrôleurs d’équipement local pour applications avancées (FAC) Ensembles modulaires à volume d’air variable (VMA)
Applications types

Contrôle :

  • Unités de toit
  • Pompes à chaleur
  • Unités de ventilation
  • Équipement de traitement de l’air
  • Équipement de station centrale
  • Ventilateurs d’extraction
  • Équipement de chauffage supplémentaire

Contrôle :

  • Équipements nécessitant une programmation, des alarmes et des tendances locales
  • Équipement de traitement de l’air
  • Équipement de station centrale
Contrôle :
  • Boîtes BDV indépendantes de la pression
  • Boîtes BDV dépendantes de la pression
  • Registres de zone
Processeur

32 bits

32 bits

32 bits

Horloge en temps réel embarquée

Non

Oui

Oui - sur le modèle VMA1930 IP uniquement

Protocole de communication
  • BACnet MS/TP (B-ASC) ou N2 (commutation sur le terrain)
  • ZigBee sans fil (avec un module compagnon)
  • BACnet MS/TP (B-AAC) ou N2 (commutation sur le terrain)
  • BACnet/IP (B-AAC) (modèle IP FAC4911 uniquement)
  • BACnet/SC (B-AAC) (modèle IP FAC4911 uniquement)
  • ZigBee sans fil (avec un module compagnon)
  • BACnet MS/TP (B-ASC) ou N2 (commutation sur le terrain)
  • BACnet/IP (B-AAC) : (modèle VMA1930 IP uniquement)
  • BACnet/SC (B-AAC) : (modèle VMA1930 IP uniquement)
  • ZigBee sans fil (avec un module compagnon)
Extensible au moyen d’un bus SA

Oui

Oui

Oui

Logique de commande programmable

Oui

Oui

Oui

Outil de programmation

CCT

CCT

CCT

Outil de mise en service CCT, MAP CCT, MAP CCT, MAP
Remarque : You can upgrade existing VMA1930 units in the field to support BACnet/SC, but this model is discontinued from manufacturing.