VMD Generator Express (outil VGE) - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 12.0

Guide de configuration du système Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Configuration Guide
Document number
LIT-12011832
Version
12.0
Revision date
2024-01-24
Product status
Active

L’outil VMD Generator Express (VGE) vous permet d’afficher, de créer et de modifier les fichiers de définition de modèle de fournisseur (Vendor Model Definition, ou VMD) requis par les intégrations de tiers sur le NIEx9. Les formats TCP/IP et Remote Terminal Unit (RTU) sont tous deux pris en charge.

L’outil VGE incorpore un système de suivi de versions qui stocke les données et les commentaires à chaque fois que vous créez ou modifiez un fichier. Cet outil permet la modélisation générique pour les intégrations, les compteurs, les refroidisseurs et les centrales de traitement d’air (CTA) standards.