SCT (System Configuration Tool) - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 12.0

Guide de configuration du système Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011832
Version
12.0
Revision date
2024-01-24
Product status
Active

L’outil SCT (System Configuration Tool) prend en charge l’ingénierie, l’installation et la mise en service de votre système de gestion technique des bâtiments. L’application SCT permet une génération hors ligne rapide et la configuration de l’interface utilisateur Metasys de tout le site, y compris l’attribution d’un nom aux points, l’intégration de réseaux N1, N2, BACnet® et LonWorks®, l’intégration de protocoles tiers Modbus, M-Bus et KNX, l’intégration d’appareils MS/TP locaux et distants, la définition de résumés personnalisés et de vues utilisateur, la création de logiques de commande personnalisées à l’aide d’une interface utilisateur graphique, l’intégration de systèmes tels que la gestion vidéo victor, le contrôle d’accès C•CURE-victor, les unités de commande d’alarme incendie Simplex®, les centrales d’incendie Zettler®, les systèmes d’éclairage connectés des revendeurs préférés et l’OPC UA. Le SCT propose des fonctions de productivité, telles que la migration des appareils de surveillance et la création en grand nombre de relations entre équipements, zones et services.

Vous pouvez utiliser SCT ou SCT Pro (System Configuration Tool Pro) pour gérer un site d’appareils de différentes versions à partir de la version 5.2 et des versions antérieures qui comprennent les composants SNE, SNC, Network Automation Engine (NAE), Network Control Engine (NCE), Network Integration Engine (NIE), Application and Data Server/Extended Application and Data Server (ADS/ADX), Open Application Servers (OAS) et l’IU Metasys. Pour que la base de données d’archive reste à jour, vous pouvez planifier des chargements réguliers à partir des appareils du site.

L’installation de SCT s’effectue en un seul clic. Le programme d’installation de SCT installe les logiciels prérequis, tels que les services IIS (Internet Information Services) et Microsoft® .NET Framework 4.7.2. Si aucun logiciel SQL Server® n’est présent, il installe SQL Server 2014 Express.

Le programme d’installation de SCT installe également des applications supplémentaires. Vous pouvez utiliser le logiciel JCT pour configurer les graphiques de l’IU Metasys et l’affichage des données sans connexion directe aux appareils. Vous pouvez utiliser le gestionnaire de logiciel pour gérer les licences des logiciels Johnson Controls et les fonctionnalités. Par exemple, il vous offre la possibilité d’appliquer ou de supprimer des licences du logiciel SCT et des progiciels de contrôleur local.

Sécurité informatique

Metasys utilise le protocole sécurisé HTTP avec (TLS) 1.3 entre l’ordinateur SCT, tous les serveurs Metasys et les moteurs réseau qui sont mis à niveau vers Metasys Version 9.0 et les versions ultérieures. Les communications HTTPS chiffrées s’appliquent aux serveurs Metasys, aux interfaces utilisateur Metasys, aux moteurs réseau et à SCT. Le chiffrement garantit que les utilisateurs non autorisés et les pirates informatiques ne peuvent pas visualiser le contenu des communications entre les équipements Metasys. Par défaut, les certificats autosignés sont installés sur les produits pris en charge, avec la possibilité pour le service informatique interne ou une autorité de certification de configurer des certificats approuvés. Pour indiquer le niveau de sécurité actif (sécurisé, autosigné ou non fiable), trois petites icônes de bouclier de sécurité apparaissent sur les écrans de connexion de SCT et les écrans de l’interface utilisateur de SCT.

Johnson Controls continue à accroître la sécurité de Metasys en ajoutant des fichiers de ressources signés, et effectue l’appariement des appareils de surveillance avec le directeur du site pour garantir une communication chiffrée.

Le tableau suivant propose une vue d’ensemble des versions de SCT, du Serveur Metasys et de l’outil NAE Update Tool :

Tableau 1. Versions de SCT, de Serveur Metasys et de l’outil NAE Update Tool

Date de publication

SCT

NAE Update Tool

Serveur Metasys

Octobre 2015

Version 7.0

Version 7.0

Version 7.0

Septembre 2016

Version 11.0

Version 11.0

Version 8.0

Février 2017

Version 11.1

Version 11.1

Version 8.1

Août 2017

Version 12.0

Version 12.0

Version 9.0

Décembre 2018

Version 13.0

Version 13.0

Version 10.0

Octobre 2019

Version 13.2

Version 13.2

Version 10.1

Octobre 2020

Version 14.0 1

L’outil NAE Update Tool continue d’être un composant de l’installation de SCT. Toutefois, nous vous encourageons à utiliser SCT Pro plutôt que l’outil NAE Update Tool.

Version 11.0

Novembre 2020

Version 14.1

Version 11.0

Mai 2021

Versions 13.3 et 14.2

Version 11.0

Mai 2022

Version 15.0

Version 12.0

Pour la liste à jour des fonctions et avantages disponibles dans la dernière version de SCT, reportez-vous au document System Configuration Tool Catalog Page (LIT-1900198) .

1 SCT 14.0 a été arrêté lors de la sortie de SCT 14.1.