SCT Pro est une version plus moderne de SCT qui s’exécute dans le navigateur et ne requiert pas le Launcher. SCT Pro fournit des flux de travail nettement plus fluides et simplifie considérablement de nombreuses tâches auparavant chronophages ou pénibles. Par exemple, vous pouvez utiliser SCT Pro pour maintenir des pratiques de sauvegarde saines pour un site, par exemple en configurant le système pour que les sauvegardes se fassent automatiquement en suivant une programmation récurrente.
Quand vous installez SCT, vous avez aussi accès à l’application Web SCT Pro. Vous pouvez lancer l’interface utilisateur HTML à partir de SCT ou d’un URL sur tout type d’appareil client (poste de travail, tablette ou téléphone).
SCT Pro comprend actuellement un sous-ensemble de fonctions qui sont disponibles dans lSCT. À chaque version, des fonctions de SCT sont intégrées dans SCT Pro et optimisées afin de rationaliser considérablement les flux de travail et de simplifier les tâches. Par exemple, SCT Pro dispose d’un processus unique et automatisé de mise à niveau des moteurs réseau. SCT Pro comprend aussi des fonctionnalités qui ne sont pas disponibles dans SCT. Pour obtenir un récapitulatif des principales différences entre SCT et SCT Pro, reportez-vous au document System Configuration Tool Catalog Page (LIT-1900198) .
SCT et SCT Pro utilisent les mêmes bases de données et partagent le même système de planification des tâches appelé File d'action. Vous pouvez utiliser indifféremment SCT ou SCT Pro et sélectionner l’application la mieux adaptée à la tâche en cours.
- Mettre en service d’un nouveau moteur réseau
- Charger et télécharger un site
- Effectuer une sauvegarde d’un site
- Programmer des sauvegardes récurrentes automatiques
- Restaurer un site à partir d’une sauvegarde
- Mettre à niveau un appareil
- Explorer les appareils d’un même masque de sous-réseau, tels que le serveur SCT Pro
Outils à utiliser | NAE35, NAE45, NCE25, NAE55 | NAE35, NAE45, NCE25 | NAE55 | SNE, SNC |
---|---|---|---|---|
Windows Version 9.0 | Linux Version 9.0.7 ou sup. | Linux Version 10.0, 10.1, 11.0 ou 12.0 | Linux Version 10.1, 11.0 ou 12.0 | |
NAE Update Tool 1 | X | X | X | — |
SCT 15.0 | X | — | X | X |
SCT Pro 15.0 | X | X | X | X |
Pour une présentation guidée des fonctionnalités sur une page particulière dans SCT Pro, cliquez sur le nom de votre compte dans l’angle supérieur droit de la fenêtre de SCT Pro puis cliquez sur Tour.
Pour plus d’informations sur SCT Pro, reportez-vous au document SCT Pro Help (LIT-12013035).