Moteurs de contrôle des réseaux série SNC - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 12.0

Guide de configuration du système Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011832
Version
12.0
Revision date
2024-01-24
Product status
Active
La série SNC Metasys de moteurs de contrôle des réseaux est une gamme hybride et unifiée qui permet la supervision et le contrôle des équipements. Elle effectue la gestion du réseau et la coordination de la régulation de l’ensemble du système sur un ou plusieurs réseaux de régulateurs d’équipement, notamment les régulateurs de terrain Metasys suivants :
  • régulateurs d’équipement à usage général de la série CG ;
  • régulateurs de boîtiers BDV de la série CV ;
  • régulateurs d’équipement local des séries FAC et FEC ;
  • régulateurs de boîtiers BDV de la série VMA ;
  • régulateurs d’équipement terminaux de la série TEC ;
  • régulateurs d’équipement de la série LN ;
  • régulateurs d'équipement tiers.

Outre leurs fonctions de supervision, les moteurs de contrôle réseau de la série SNC disposent aussi d’interfaces d’entrée/sortie (E/S) et d’une logique programmable pour réguler directement les équipements CVC et les autres équipements de systèmes de bâtiment.

Figure 1. Moteurs de contrôle réseau de la série SNC

At Release 12.0, the SNC series network control engines include a MQ Telemetry Transport (MQTT) driver that supports bidirectional communication between network engines and a generic MQTT broker. Additionally, the SNC supports BACnet/SC from Release 12.0. For more information about these features, refer to the SNC Catalog Page (LIT-1901115) .

Le tableau suivant décrit les modèles SNC plus en détail.

Tableau 1. Détails des moteurs de contrôle des réseaux de la série SNC
Caractéristiques

SNC2515x-0

SNC2515x-0H

SNC2515x-04

SNC2515x-04H

SNC1612x-0

SNC1612x-0H

SNC1612x-04

SNC1612x-04H

Succède à Série NCE25 série NCE25. série NCE25. série NCE25.
Entrées et sorties intégrées
  • 40 E/S intégrées en tout : 14 UI, 11 BI, 4 CO, 4 AO, 7 BO
  • Prise en charge de l’extension de bus SA
  • 28 E/S intégrées en tout : 10 UI, 6 BI, 4 CO, 4 AO, 4 BO
  • Prise en charge de l’extension de bus SA
Interfaces de communication
  • 1 port Ethernet:SNC25150-0, SNC25150-04, SNC16120-0, SNC16120-04 , SNC25152-0, SNC25152-04, SNC25152-0H, SNC25152-04H, SNC16122-0, SNC16122-04, SNC16122-0H et SNC16122-04H
  • 2 ports Ethernet: SNC25151-0, SNC25151-0H, SNC25151-04, SNC25151-04H, SNC16121-0,SNC16121-0H,SNC16121-04, SNC16121-04H
  • 1 port RS-485
  • 2 ports USB pour la connexion d'adaptateurs d'intégration externes 1
Nombre maximum de dispositifs autorisés pour l'ensemble des intégrations. Par exemple, MS/TP+IP. Inclut les appareils et les intégrations VND via des routeurs. 96 4 60 4
Nombre max. de troncs BACnet/IP 1 1 1 1
Nombre max. d’appareils BACnet/IP par tronc 50 4 50 4
Nombre max. de troncs BACnet/SC 1 1 1 1
Nombre max. d’appareils BACnet/SC par tronc 50 4 50 4
Nombre max. de troncs BACnet MS/TP 1 1 1 1
Nombre max. d'appareils BACnet MS/TP par tronc (appareils Johnson Controls uniquement) 50 4 50 4
Nombre max. d'appareils BACnet MS/TP par tronc (appareils tiers inclus) 50 4 50 4
Nombre max. de troncs N2 1 1 1 1
Nombre d'appareils N2 mappés par tronc 50 4 50 4
Nombre max. d’appareils LON par tronc 64 4 60 4
Nombre maximum de troncs LON 1 1 1 1
Nombre max. de troncs de bus de terrain distants 2 3 3 3 3
Nombre maximum d'appareils de contrôle de bus de terrain distant Johnson Controls par bus 32 32 32 32
Nombre maximum d'appareils de bus de terrain distant par bus (appareils tiers inclus) 16 16 16 16
Nombre maximum d'objets de l'appareil 3 2500 2500 2500 2500
Type de serveur parent pris en charge
  • ADS
  • ADX
  • ADS-Lite-E
  • OAS

Pilotes d'intégration pris en charge

  • BACnet/SC
  • BACnet/IP
    • Unité de commande d’alarme incendie (FACU) Simplex®
    • Système d’éclairage Cree® SmartCast®
    • Système d’éclairage Molex®
  • BACnet MS/TP
  • Bus N2
  • LonWorks® (requiert un adaptateur USB-LON)
  • Modbus : Modbus TCP/IP sur Ethernet et RTU Modbus sur RS-485
  • KNX IP
  • M-Bus
  • Gestion vidéo Tyco® C•CURE® 9000 et victor®
  • Centrale d’incendie Zettler®
  • OPC UA
  • MQTT (MQ Telemetry Transport)
Système d'exploitation Wind River® Linux LTS 17 (LTS = support à long terme)
Microprocesseur Processeur DualLite NXP i.MX6
Mémoire 2 Go de RAM DDR3 et 16 Go de mémoire flash eMMC
Interface utilisateur Portail SMP (Site Management Portal, portail de gestion de site)
Remarque : La version de Metasys des serveurs doit être identique ou supérieure à celle de leurs moteurs enfants, y compris les SNC.
1 Seuls les adaptateurs d’intégration USB pris en charge fonctionnent avec les SNC. Les autres adaptateurs d’intégration non pris en charge ne peuvent donc pas fonctionner avec le SNC.
2 Le SNC requiert une version 11.0 ou ultérieure pour prendre en charge l'intégration du contrôle de bus de terrain distant.
3 Nombre limite d'objets suggéré pour maintenir les performances.