Configuration d’un site ADX de grande dimension - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 12.0

Guide de configuration du système Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011832
Version
12.0
Revision date
2024-01-24
Product status
Active

L’ADX que vous sélectionnez pour un site de grande dimension peut être un ADX de 10, 2-, 50 ou 100 utilisateurs. Reportez-vous à la section Caractéristiques techniques de document Application and Data Server (ADS) and Extended Application and Data Server (ADX) Product Bulletin (LIT-1201525), tableau Configuration requise de l’ADX (Extended Application and Data Server) (Systèmes ADX unifiés, 50 ou 100 utilisateurs) pour les caractéristiques techniques d’un système ADX de grande dimension.

Remarque : Metasys for Validated Environments prend en charge 5, 10, 25 et 50 utilisateurs.