Listing UL 864 10e édition UUKL et ORD-C100-13UUKLC pour le contrôle des fumées - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 12.0

Guide de configuration du système Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Configuration Guide
Document number
LIT-12011832
Version
12.0
Revision date
2024-01-24
Product status
Active

Les composants du système Metasys exécutant le logiciel Version 8.1 sont listés par Underwriter Laboratories (UL), 864UUKL/ORD-C100-13 UUKLC 10e édition pour le contrôle des fumées. Dans les applications requérant un contrôle des fumées, cette offre fournit la protection d’un système de contrôle des fumées listé UL 864UUKL qui a un coût installé plus bas et exploite les gains d’efficacité découlant de l’utilisation d’un unique système pour le contrôle des fumées CVC et des alarmes incendie. Les versions antérieures du système Metasys prennent aussi en charge UL 864UUKL 8e et 9e éditions. De nombreux contrôleurs et équipement qui étaient qualifiés pour ces éditions antérieures ont été récupérés pour être utilisés avec la 10e édition. Ainsi, si différentes éditions d’UL 864 doivent cohabiter dans le même bâtiment, un commutateur Ethernet doit être installé pour isoler chaque édition d’UL 864.

Le système de contrôle des fumées Metasys consiste en un ensemble de composants matériels et logiciels spécifiquement listés UL 864 10e édition UUKL/ORD-C100-13 UUKLC pour le contrôle des fumées. Le listing s’applique à un environnement intérieur sec, dans lequel chaque centrale de traitement d’air (CTA) se trouve dans un espace mécanique, intérieur, à air conditionné. Ce listing s’applique aussi à une application dans laquelle une unité de toit (RTU) se trouverait à l’extérieur, mais dans laquelle la centrale de contrôle des fumées desservant cette RTU serait montée dans un espace mécanique à air conditionné intérieur, avec des câbles arrivant à la RTU dans un conduit. Cependant, ce listing n’est pas valable pour les applications dans lesquelles l’équipement de contrôle des fumées serait monté dans la RTU-même ou où l’équipement serait exposé à un environnement humide ou mouillé. Enfin, le listing 10e édition concerne les systèmes de bâtiment situés aux États-Unis et au Canada.

Les applications de contrôle des fumées sont effectuées avec un NAE et des contrôleurs locaux de bus N2 et MS/TP Johnson Controls. Les références de produits Metasys comportant un suffixe avec un tiret et un U sont celles de produits de contrôle des fumées UL 864 UUKL/ORD-C100-13 UUKLC pour Metasys Version 8.1. Par ailleurs, les versions spécifiques des logiciels SCT et CCT figurent en toute lettres dans le listing. Pour plus d’informations, reportez-vous au document Metasys System UL 864 10th Edition UUKL/ORD-C100-13 UUKLC Smoke Control System Technical Bulletin (LIT-12012487).

L’offre de contrôle des fumées fournit une application configurable, mais simple pour recevoir les signaux d’alarme incendie et a la capacité de contrôler les ventilateurs et les registres d’une manière prescrite sur la base de modèles de contrôle des fumées hiérarchisés. Les systèmes de contrôle des fumées peuvent aussi être activés automatiquement depuis une station de contrôle des fumées des pompiers (FSCS). Le FSCS permet à un pompier d’exécuter un contrôle en temps réel depuis la centrale FSCS. Automation Displays, Incorporated (ADI) a une station de contrôle des fumées de pompiers (FSCS) listée UL/ULc qui s’intègre avec le système Metasys Version 8.1 UL 864 10e édition UUKL/ORD-C100-13UUKLC pour le contrôle des fumées. La norme UL/cUL 864 requiert qu’au moins une FSCS soit incluse en tant que composant du système de contrôle des fumées listé.

Remarque : L’autorité compétente doit approuver les graphiques sur la centrale FSCS ainsi que son emplacement dans une zone sécurisée du bâtiment. Reportez-vous aux codes du bâtiment spécifiques ou aux normes qui contiennent souvent des détails sur les FSCS. Pour plus d’informations, reportez-vous au document Metasys System UL 864 10th Edition UUKL/ORD-C100-13 UUKLC Smoke Control System Technical Bulletin (LIT-12012487).