LCT (Logic Connector Tool) - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 12.0

Guide de configuration du système Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011832
Version
12.0
Revision date
2024-01-24
Product status
Active

Utilisez LCT (Logic Connector Tool) pour créer des programmes d’application personnalisés qui s’exécutent dans n’importe quel moteur. Les programmes sont créés en utilisant un éditeur de type glisser-déposer. Le programmeur peut connecter les données des points en temps réel du moteur avec les blocs logiques qui effectuent des fonctions de contrôle mathématique, logique et diverses fonctions de contrôle spécialisées. Vous pouvez créer, modifier et afficher les programmes LCT en ligne via l’IU Metasys ou l’IU SMP, ou hors ligne via JCT ou SCT. Quand vous affichez les programmes finis via l’IU Metasys, JCT ou SCT, vous pouvez les simuler pour en vérifier le bon fonctionnement avant de les télécharger sur le moteur.