Système ARS (Advanced Reporting System) Metasys - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 12.0

Guide de configuration du système Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011832
Version
12.0
Revision date
2024-01-24
Product status
Active

Le système ARS (Advanced Reporting System) Metasys est une capacité standard de tous les serveurs ADX quand un logiciel SQL Server pris en charge est utilisé avec SQL Server Reporting Services (SSRS) installé. L’interface de création de rapports basée sur le Web fournit les ensembles de rapports standards. Vous pouvez revoir la configuration des alarmes et des tendances sur votre site, lancer des rapports de résumé et de détail pour surveiller les informations relatives aux alarmes et événements, afficher des informations hors ligne, associer des informations d’alarme et d’audit dans un unique rapport, et fournir des agrégations de tendances résumées et détaillées. L’arborescence de navigation Tous les items ou Vue utilisateur du site filtre les informations des rapports. Vous pouvez personnaliser la plage de dates et le type des données pour chaque rapport. Quand un rapport est créé dans l’interface utilisateur, vous pouvez exporter les données dans des applications courantes telles que le tableur Microsoft Excel® ou les formats PDF d’Adobe®.

Pour plus d’informations sur les capacités de création de rapports de l’IU Metasys, reportez-vous à Metasys UI Help (LIT-12011953) .