Les documents figurant dans Tableau 1 contiennent des informations relatives aux fonctions, à l’installation, à l’exploitation, à la configuration et au dépannage du système Metasys.
|
Pour obtenir des informations sur |
Voir |
|---|---|
|
Nouvelles fonctionnalités introduites dans Metasys Version 12.0 |
Nouveautés de Metasys Version 12.0 (LIT-12014008) |
|
Comment installer et mettre à niveau les logiciels ADS et ADX ; Comment installer et mettre à niveau l’IU Metasys ; Comment installer le Metasys Advanced Reporting System |
Metasys Server Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012162) |
|
Comment installer et mettre à niveau le logiciel ADS-Lite et l’IU Metasys |
Metasys Server Lite Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012258) |
| Comment installer et mettre à niveau le logiciel SQL Server | SQL Server Software Installation and Upgrade Guide (LIT-12012240) |
|
Comment installer et mettre à niveau l’OAS |
Open Application Server (OAS) Installation and Upgrade Guide (LIT-12013222) |
| Comment installer et mettre à niveau les logiciels SCT, SCT Pro et JCT | SCT Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012067) |
|
Comment installer le logiciel CCT |
CCT Installation Instructions (LIT-12011529) |
|
Comment gérer les licences du logiciel système Metasys |
Software Manager Help (LIT-12012389) |
|
Comment configurer un ADS/ADX pour en faire un Directeur de site, utiliser les référentiels ADS, synchroniser l’heure, utiliser une imprimante réseau, accepter les connexions commutées et bien plus encore |
ADS/ADX Commissioning Guide (LIT-1201645) |
|
Comment configurer un OAS pour en faire un Directeur de site, utiliser les référentiels Serveur, synchroniser l’heure, utiliser une imprimante réseau, accepter les connexions commutées et bien plus encore |
Open Application Server (OAS) Commissioning Guide (LIT-12013243) |
|
Fonctions, avantages et caractéristiques de l’IU Metasys |
Metasys UI Help (LIT-12011953) |
|
Fonctions, avantages et caractéristiques du logiciel JCT |
Johnson Controls System Configuration Tool (JCT) Help (LIT-12012116) |
|
Fonctions, avantages et caractéristiques de l’Application and Data Server/Extended Application and Data Server (ADS/ADX) |
Application and Data Server (ADS) and Extended Application and Data Server (ADX) Product Bulletin (LIT-1201525) |
|
Fonctions, avantages et caractéristiques de l’Open Application Server (OAS) |
Open Application Server (OAS) Product Bulletin (LIT-12013309) |
|
Fonctionnalités, fonctions et applications des moteurs d’automatisation réseau (NAE) dans le système Metasys, caractéristiques techniques et informations de commande incluses |
Network Engines Product Bulletin (LIT-12012138) |
|
Fonctionnalités, fonctions et applications des moteurs réseau des séries SNE et SNC dans le système Metasys, caractéristiques techniques et informations de commande incluses |
SNE/SNC Product Bulletin (LIT-12013296) |
|
Mise en service des moteurs réseau pour l’intégration KNX |
Network Engine Commissioning for KNX Vendor Integration Application Note (LIT-12013148) |
|
Mise en service des moteurs réseau pour l’intégration M-Bus |
Network Engine Commissioning for M-Bus Vendor Integration Application Note (LIT-12013149) |
|
Mise en service des moteurs réseau pour l’intégration Modbus |
Network Engine Commissioning for Modbus Vendor Integration Application Note (LIT-12013150) |
|
Mise en service des moteurs réseau pour l’intégration du contrôle d’accès C·CURE 9000 et de la gestion vidéo victor |
Network Engine Commissioning for C•CURE/victor Integration Application Note (LIT-12013151) |
|
Mise en service des moteurs réseau pour l’intégration des systèmes d’éclairage numérique Molex |
Metasys System Commissioning for Molex Digital Lighting Systems Integration (LIT-12013153) |
| Mise en service des moteurs réseau pour l’intégration des systèmes d’éclairage numérique Cree | Metasys System Commissioning for Cree Digital Lighting Systems Integration (LIT-12013152) |
|
Mise en service des moteurs réseau pour l’intégration d’un système de protection incendie Simplex |
Network Engine Commissioning for Simplex Fire System Integration Application Note (LIT-12013060) |
|
Mise en service des moteurs réseau pour les centrales d’incendie Zettler |
Network Engine Commissioning for Zettler MX Speak 6.0 Vendor Integration Application Note (LIT-12013269) |
|
Mise en service des moteurs réseau pour l’intégration fournisseur client OPC UA |
Network Engine Commissioning pour OPC UA Client Vendor Integration Application Note (LIT-12013545) |
|
Fonctions, avantages et caractéristiques de la gamme des contrôleurs d’équipement local (FEC) |
Metasys System Field Equipment Controllers and Related Products Product Bulletin (LIT-12011042) |
|
Fonctions, avantages et caractéristiques des contrôleurs d’équipement CG, CV |
Metasys CG, CV Equipment Controllers and XPM Expansion Modules Product Bulletin (LIT-12013105) |
|
Fonctions, avantages et caractéristiques de SCT (Outil de configuration du système) |
System Configuration Tool Catalog Page (LIT-1900198) |
|
Comment utiliser le Metasys Database Manager pour gérer les données d’historique sur un ADS |
Metasys Database Manager Help (LIT-12011202) |
|
Comment utiliser l’Advanced Reporting System |
Metasys Advanced Reporting System and Energy Essentials Help (LIT-12011312) |
|
Comment appliquer, monter, câbler, configurer et démarrer le NAE35 et le NAE45, caractéristiques techniques et informations de commande incluses |
NAE35/NAE45 Installation Instructions (Part No 24-10050-6) |
|
Comment appliquer, monter, câbler, configurer et démarrer le NAE55, caractéristiques techniques et informations de commande incluses |
NAE55 Installation Instructions (Part No 24-10051-43) |
|
Comment appliquer, monter, câbler, configurer et démarrer le NCE25, caractéristiques techniques et informations de commande incluses |
NCE25 Installation Instructions (Part No 24-10143-63) |
|
Comment configurer un NAE35, NAE45 et NAE55 pour la connectivité réseau et accéder à l’interface utilisateur NAE pour définir les paramètres de base |
NAE Commissioning Guide (LIT-1201519) |
|
Comment configurer un NAE85 pour la connectivité réseau et accéder à l’interface utilisateur NAE85 pour définir les paramètres de base NAE85 |
NAE85 Commissioning Guide (LIT-12011044) |
|
Comment configurer un LonWorks® Control Server (LCS) 85 pour qu’il fonctionne sur le réseau Metasys |
LonWorks® Control Server (LCS) 85 Commissioning Guide (LIT-12011568) |
|
Comment utiliser le logiciel SCT, y compris la configuration des bases de données d’archives hors ligne et la configuration réseau en ligne N2 de base |
SCT: System Configuration Tool Help (LIT-12011964) |
| Comment utiliser SCT Pro, y compris la maintenance des sauvegardes de site et la mise en service d’un nouveau moteur réseau | Metasys SCT Pro Help (LIT-12013035) |
|
Comment intégrer un réseau N2 dans le système Metasys |
N2 Integration with the NAE Technical Bulletin (LIT-1201683) |
|
Informations réseau (risques de sécurité inclus) |
Network and IT Guidance Technical Bulletin (LIT-12011279) |
|
Comment appliquer et concevoir un système de contrôle des fumées Metasys qui respecte le listing UL 864 10e édition UUKL/ORD-C100-13 UUKLC pour le contrôle des fumées du système Metasys |
Metasys System UL 864 10th Edition UUKL/ORD-C100-13 UUKLC Smoke Control System Technical Bulletin (LIT-12012487) |
|
Appareils et logique utilisés pour mettre en œuvre un système de contrôle des fumées conforme à la 10e édition pour les centres commerciaux sur un seul étage, les entrepôts et les bâtiments à plusieurs étages |
Metasys System UL 864 10th Edition UUKL/ORD-C100-13 UUKLC Standard Smoke Control Applications Application Note (LIT-12012544) |
|
Comment intégrer un réseau d’incendie dans le réseau Metasys |
Metasys System Extended Architecture Fire System Integration Using the IFC BACnet® Gateway Application Note (LIT-1201993) |
|
Conformité des SNE/SNC à la norme 135-2004 de l’American National Standards Institute (ANSI)/American Society of Heating, Refrigerating et Air-Conditioning Engineers (ASHRAE), protocole BACnet® |
SNE/SNC Protocol Implementation Conformance Statement (LIT-12013355) |
|
Conformité des NAE55 à la norme 135-2004 de l’American National Standards Institute (ANSI)/American Society of Heating, Refrigerating et Air-Conditioning Engineers (ASHRAE), protocole BACnet® |
NAE55 Protocol Implementation Conformance Statement (LIT-12013195) |
|
Conformité des NAE85 à la norme 135-2004 de l’American National Standards Institute (ANSI)/American Society of Heating, Refrigerating et Air-Conditioning Engineers (ASHRAE), protocole BACnet® |
NAE85 Protocol Implementation Conformance Statement (LIT-12013661) |
|
Comment installer le logiciel Launcher |
Launcher Installation Instructions (LIT-12011783) |
|
Comment utiliser le logiciel Launcher pour écourter le temps d’accès à l’IU et gérer les sites |
Launcher Tool Help (LIT-12011742) |
|
Comment créer et modifier des utilisateurs et des rôles, configurer des profils d’utilisateur, attribuer des droits d’accès au système, attribuer des droits pour la vue de navigation Tous les items et déverrouiller des comptes d’utilisateur |
Security Administrator System Technical Bulletin (LIT-1201528) |
|
Comment configurer un bus de communication MS/TP |
MS/TP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011034) |
| Configuration BACnet/IP | Metasys IP Networks for BACnet/IP Configuration Guide Technical Bulletin (LIT-12012458) |
| Flux de travail BACnet/SC | BACnet/SC Workflow Technical Bulletin (LIT-12013959) |
|
Comment configurer un NAE en intégrateur système BACnet/IP, BACnet/SC ou BACnet MS/TP dans un réseau Metasys |
BACnet Controller Integration Technical Bulletin (LIT-1201531) |
|
Comment configurer un NAE ou un LCS85 en intégrateur réseau LonWorks |
LonWorks Network Integration with NAE and LCS Technical Bulletin (LIT-1201668) |
|
Comment configurer et activer les fonctionnalités Demand Limiting et Load Rolling (DLLR) sur le système |
DLLR Technical Bulletin (LIT-12011288) |
|
Comment utiliser le logiciel CCT |
Controller Tool Help (LIT-12011147) |
|
Système de bus sans fil de la série ZFR1800 |
ZFR1800 Series Wireless Field Bus System Technical Bulletin (LIT-12011295) |
|
Système de bus terrain sans fil de la série WNC1800/ZFR182x Pro |
WNC1800/ZFR182x Pro Series Wireless Field Bus System Technical Bulletin (LIT-12012356) |
|
Système de régulation thermostatique sans fil TEC |
TEC Series Wireless Thermostat Controller System Technical Bulletin (LIT-12011414) |
| Système de bus terrain sans fil de la série WRG1830/ZFR183x Pro | WRG1830/ZFR183x Pro Series Wireless Field Bus System Technical Bulletin (LIT-12013553) |
|
Système de détection de température ambiante sans fil à origines multiples et destination unique série WRS |
WRS Series Many-to-One Wireless Room Temperature Sensing System Technical Bulletin (LIT-12011094) |
|
Système de détection de température ambiante sans fil de type 1:1 série TE-7800 |
TE-7800 Series One-to-One Wireless Room Temperature Sensing System Technical Bulletin (LIT-12011097) |
|
Système de détection de température ambiante sans fil de type 1:1 WRZ-7860 |
WRZ Series One-to-One Wireless Room Sensing System Technical Bulletin (LIT-12011641) |
|
Comment mettre en service le Connecteur de données externe client MQTT dans un moteur réseau SNE ou SNC |
MQTT Client External Data Connector Network Engine Commissioning Guide (LIT-12013976) |
|
Utilisation de MCT (Mass Changes Tool) pour obtenir les données de configuration dans un format que vous pouvez télécharger dans un moteur réseau en tant que fichier ressource. |
Mass Changes Tool (MCT) Help (LIT-12013963) |