Respectez les recommandations suivantes pour les sites de moyennes à grandes dimensions et de grandes dimensions.
|
Plate-forme serveur recommandée 1 |
Processeur pour les sites de moyennes à grandes dimensions : Intel® Xeon® Gold 5222 3,8 GHz, 4 cœurs/8 threads, 10,4 GT/s, cache 16,5 M, Turbo, HT (105 W) DDR4-2933 et second type de processeur recommandé : Intel® Xeon® Gold 5222 3,8 GHz, 4 cœurs/8 threads, 10,4 GT/s, cache 16,5 M, Turbo, HT (105 W) DDR4-2933 Processeur pour les sites de grandes dimensions : Intel® Xeon® Gold 6244 3,6 GHz, 8 cœurs/16 threads, 10,4 GT/s, cache 24,75 M, Turbo, HT (150 W) DDR4-2933 et second type de processeur recommandé : Intel® Xeon® Gold 5222 3,8 GHz, 4 cœurs/8 threads, 10,4 GT/s, cache 16,5 M, Turbo, HT (105 W) DDR4-2933 Disque dur pour les sites de moyennes à grandes dimensions : 2 disques durs enfichables à chaud SSD SATA à usage mixte de 960 Go, 6 Gbit/s 512 2,5 po (RAID 1) 2 avec 50 Go d’espace libre après l’installation de tous les logiciels prérequis et avant l’installation du logiciel ADS. Configurez RAID 1 (Mise en miroir) avec la mise en mémoire cache de l’écriture sur disque activée Disque dur pour les sites de grandes dimensions : 2 disques durs enfichables à chaud SSD SAS à usage mixte de 960 Go, 12 Gbit/s 512e 2,5 po PM5-V, 3 DWPD, 5256 TBW (RAID 1) 2 avec 50 Go d’espace libre après l’installation de tous les logiciels prérequis et avant l’installation du logiciel ADS. Configurez RAID 1 (Mise en miroir) avec la mise en mémoire cache de l’écriture sur disque activée Contrôleur RAID PERC H730P, cache NV 2 Go, Minicard
Remarque : Parmi les logiciels requis sont inclus le système d’exploitation Windows, le logiciel SQL Server, Windows .NET Framework et tout autre logiciel ou service pack requis pour la configuration de votre ADX.
|
|
|
Mémoire minimum requise 3 |
RDIMM 64 Go, 2933 MT/s, Double rangée La VM hôte doit disposer d’au moins 8 Go de RAM allouée à tout moment. Lorsque vous configurez la VM, ne sélectionnez pas l’option d’activation de mémoire dynamique. |
|
|
Nombre de moteurs pris en charge |
Pour toute information sur le nombre de moteurs pris en charge, reportez-vous au tableau intitulé Maximum number of network engines supported based on Metasys Server type and Server size dans le document Metasys System Configuration Guide (LIT-12011832). |
|
|
Nombre d’utilisateurs du Portail de gestion du site pris en charge |
Pour les sites de moyennes à grandes dimensions : Jusqu’à 25 Pour les sites de grandes dimensions : Jusqu’à 100 |
|
|
Nombre d’utilisateurs de l’IU Metasys pris en charge |
Pour les sites de moyennes à grandes dimensions : Jusqu’à 50 Pour les sites de grandes dimensions : Jusqu’à 50 |
|
|
Systèmes d’exploitation pris en charge 4 et logiciels de base de données pris en charge |
Windows® Server® 2019 (version 1809 ou ultérieure) (64 bits) Remarque :
Le système ARS (Advanced Reporting System) Metasys ne prend pas en charge SQL Server 2019.
Prend en charge :
|
|
|
Windows® Server® 2016 (version 1607 ou ultérieure) (64 bits) Prend en charge :
|
||
|
Systèmes d’exploitation pris en charge pour l’ordinateur client du Portail de gestion du site Metasys |
Windows® 10 Pro et Windows 10 Enterprise versions 2004, 21H1 et 21H2 (64 bits). Pour toutes les futures mises à jour de Windows 10 après la version 21H2, nous évaluerons et certifierons si le logiciel Metasys peut prendre en charge ces mises à jour avant de donner des éléments sur la prise en charge.
Apple® macOS® 11 Big Sur Apple® macOS® 10.15 Catalina Apple® macOS® 10.14 Mojave |
|
|
Logiciel du navigateur Web pris en charge pour les ordinateurs du client du Portail de gestion du site Metasys |
Apple®
Safari® version 13.1 ou ultérieure
Notes :
|
|
|
Logiciel de navigateur Web pris en charge pour les appareils clients de l’interface utilisateur Metasys |
Microsoft® Edge® version 91 ou ultérieure
Google®
Chrome™ version 91 ou ultérieure
Remarque : L’interface utilisateur Metasys ne prend pas en charge le mode incognito. Pour quitter le mode incognito, cliquez ou appuyez sur l’icône X de la fenêtre ou de l’onglet de navigation, puis ouvrez une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet. Pour plus d’informations sur le mode incognito dans Google Chrome, cliquez ici.
Apple®
Safari® version 13.1 ou ultérieure
Remarque :
L’interface utilisateur Metasys ne prend pas en charge la navigation privée. Pour quitter la navigation privée, cliquez sur ou tapez sur Navigation privée dans la fenêtre de navigation. D’autres navigateurs Web comme Mozilla® Firefox® ne sont pas officiellement pris en charge par l’interface utilisateur. Cependant, l’interface utilisateur Metasys peut s’afficher et fonctionner correctement dans ces navigateurs Web. |
|
|
Environnements virtuels pris en charge |
Microsoft Hyper-V™ VMware® |
|
|
Interfaces utilisateur prises en charge |
Portail de gestion du site (SMP) IU Metasys |
|
| Autres logiciels inclus avec le téléchargement du logiciel ADX |
Microsoft .NET Framework 4.7.2 Microsoft .NET Core 3.1.17 Logiciel Launcher Logiciel Metasys Database Manager Logiciel système ARS (Advanced Reporting System) Metasys RabbitMQ Server 3.8.16 Erlang OTP 23.2 (11.1.4) Remarque : Le système ARS (Advanced Reporting System) Metasys requiert un ADX. L’ordinateur de SCT doit être en ligne et accessible à l’ADX à tout moment.
|
|
|
Matériel en option |
Toute imprimante réseau ou locale prise en charge par le système d’exploitation Windows qualifié |
|
|
Logiciel en option |
Graphic Generation Tool Logiciel CCT Logiciel SCT Metasys Export Utility |
|
Pour le logiciel SQL Server, vous devez acquérir des licences logicielles SQL Server conformément aux lignes directrices listées ci-dessous : SQL Server 2019, SQL Server 2017 et SQL Server 2016.